Планшетные ПК

Переносной и гибкий

Переносной и гибкий

Используйте Ваш ППК прямо на оборудовании, сохраняя надежное соединение с сетью — совершенно без кабеля.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

  • Список планшетных ПК
    Планшетные ПК

    Мобильные промышленные ПК в плоском и прочном корпусе планшета. Благодаря беспроводной связи оптимально подходят для гибкого применения в больших установках.

Искать в Планшетные ПК

Показать все продукты в этой категории

Извлеките выгоду из преимуществ современных сетей и работайте напрямую на месте с переносным промышленным ПК. Прочные планшетные ПК от Phoenix Contact являются подходящим решением для профессионального осуществления этапов работы и процессов в цехе и вне него.

Преимущества для вас

  • Высокая производительность процессора и графической платы благодаря использованию процессоров Intel® Core™ i5 4-го поколения или актуальных процессоров Intel® Celeron®
  • Объемная визуализация процесса благодаря дисплею 13,3" в качестве Full-HD с экраном с подавлением бликов
  • Простое управление благодаря привлекательному и практичному промышленному дизайну
  • Защита от пыли и брызг воды благодаря корпусу с классом защиты IP53 и передней панели IP65
  • Объединение в сеть без кабеля: связь посредством WLAN, Bluetooth или UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548