Назад к обзору

Модульный штекерный разрядник для защиты от перенапряжений типа 2

Устройства VALVETRAB MS представлены с различными номинальными напряжениями и различных классов производительности. Мы упрощаем Вам выбор – благодаря блокам разрядников, расчитанным на разные случаи применения.

Штекерная система и система автоматического кодирования

Серия VALVETRAB MS компании Phoenix Contact с готовыми блоками разрядников  

Серия VALVETRAB MS с готовыми блоками разрядников

Серия VALVETRAB MS включает штекерные модульные разрядники для защиты от перенапряжений типа 2, с шириной канала 17,5 мм. Это соответствует единице делителя (TE).

  • Низкие затраты на монтаж: готовые блоки разрядников могут использоваться в различных приложениях.
  • Клеммы Biconnect позволяют выполнять простое шунтирование, например, к автоматам защиты от тока утечки.
  • Исключены ошибки: базовый элемент кодируется механическим способом, когда в него первый раз вствляется защитный штекер. Это предотвращает ошибки при монтаже.
  • Без перерыва: достаточно извлечь защитный штекер при измерении изоляции, или чтобы заменить его после перегрузки. Благодаря штекерной системе нет необходимости прерывать электропитание.

Удобство контроля

Устройство VALVETRAB MS компании Phoenix Contact с тепловым расцепителем  

Устройство VALVETRAB MS с тепловым расцепителем

Все штекеры серии VALVETRAB MS оснащены механизмом термического отключения.

Поэтому Вам не о чем беспокоиться.

  • Механизм отключения отсоединяет защитный элемент от сети, когда это необходимо. Это может понадобиться, если высокопроизводительный варистор слишком часто или чрезмерно подвержен нагрузке.
  • Об отключении информирует оптический, механический индикатор неисправностей. Одновременно об изменении статуса может информировать беспотенциальный перключающий контакт.
  • Периодические проверки устройства защиты от импульсных перенапряжений можно выполнять быстро и легко при помощи CHECKMASTER, тестера разрядников Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.