Назад к обзору

Молниезащитные разрядники типа 1 со встроенным предохранителем

Экономия места и времени в процессе установки

Изображение FLT-SEC-HYBRID в разобранном виде  

Конструкция FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID в сочетании с мощным искровым промежутком без тока последействия с технологией Safe Energy Control и устойчивым к воздействию ударных токов входным предохранителем в одном штекере. Результат — молниезащитный разрядник типа 1, подходящий для использования в системах с номин. током главного предохранителя выше 315 А без дополнительного входного предохранителя.

Преимущество очевидно: вы экономите место в электрошкафу, а также время и средства в процессе установки, поскольку вам не нужен отдельный входной предохранитель.

Вставить и извлечь

Извлеченный FLASHTRAB-SEC-HYBRID — 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID с фиксатором push/pull

Новый фиксатор push/pull в FLASHTRAB-SEC-HYBRID позволяет с легкостью подключать и извлекать штекер данного размера. В подключенном состоянии штекер надежно фиксируется в базовом элементе с защитой от воздействия вибраций.

Штекерная конструкция обеспечивает следующие преимущества:

  • Для измерения изоляции нужно просто вынуть штекеры. При этом не нужно подсоединять или отсоединять зажимы.
  • В случае неожиданной перегрузки отдельных штекеров, например, чрезвычайно высоких перенапряжений, соответствующий штекер быстро меняется без значительных затрат.
  • Периодические проверки устройства защиты от перенапряжений выполняются быстро и легко при помощи CHECKMASTER 2.

Удобство контроля

Подключенный FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID с полем для маркировки и сигнализацией

Рабочее состояние гибридного разрядника постоянно контролируется. То же касается и искрового промежутка без тока последействия и встроенного предохранителя. В случае неисправности происходит отсоединение штекера термическим способом. Хорошо видимые сигналы выводятся прямо на модуле. Одновременно осуществляется контроль состояния сухого переключающего контакта. Это позволяет реализовать удобную систему дистанционного оповещения. Точная идентификация на месте дополнительно обеспечивается широким полем для маркировки устройства защиты.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений