Назад к обзору

Мощная и узкая защита от импульсных перенапряжений, тип 2

Защита от перенапряжений типа 2 рекомендуется для вторичных распределительных пунктов. Только в этом случае можно добиться эффективной защиты.

Ограничение пиков напряжения

Защита от перенапряжений типа 2 во вторичных распределительных пунктах  

Защита от перенапряжений типа 2 во вторичных распределительных пунктах

VALVETRAB SEC шириной всего 12 мм на канал является самых узким в мире разрядником для защиты от перенапряжений типа 2. Устройство шириной всего 48 мм обеспечивает превосходную защиту от перенапряжений в 5-проводной системе.

Разрядник обеспечивает уровень защиты от перенапряжений 1,5 кВ и соответствует требованиям устройства защиты типа 3. VALVETRAB SEC ограничивает пики напряжения настолько, чтобы исключить повреждение машин, установок и бытовой техники.

В промышленных системах и инженерных сетях зданий с внешней системой молниезащиты устройство защиты от перенапряжений типа 2 представляет собой второй этап защиты после молниезащитных разрядников типа 1. Оно сдерживает токи короткого замыкания до 50 кА и может использоваться без входного предохранителя до номинального тока главного предохранителя в 315 А.

Высокое номинальное напряжение обеспечивает возможность применения по всему миру

Схема «Область применения VAL-SEC-T2»  

Область применения VALVETRAB SEC

VALVETRAB SEC можно использовать по всему миру благодаря высокому номин. напряжению 350 В перем. тока, даже в условиях нестабильного источника питания с большими колебаниями сетевого напряжения.
В любом случае уровень защиты от перенапряжений комбинации разрядников не превышает 1,5 кВ.

 

Обозначения:

UC= расчетное номинальное напряжение разрядника
UTOV= требование TOV согласно МЭК 61643-1
UN= номинальное напряжение

Кабельная разводка и маркировка

Поворотные базовые элементы и штекеры VALVETRAB SEC от Phoenix Contact  

Базовые элементы и штекер можно поворачивать.

VALVETRAB SEC имеет симметричную конструкцию. Это позволяет поворачивать базовые элементы и штекер на 180°.
 

А это означает:

  • предельно простой монтаж.
  • Разъемы всегда располагаются на правильной стороне, независимо от того, проходят ли токопроводы сверху или снизу.
  • Длина кабеля минимальна.
  • Обозначения прекрасно читаются на широком поле для маркировки.

Двойные клеммные контакты на канал позволяют использовать V-образную проходную проводку.

Вставить и извлечь

VALVETRAB SEC можно использовать во всех областях  

VALVETRAB SEC можно использовать во всех областях

Большое преимущество VALVETRAB SEC: все разрядники имеют штекерное исполнение, включая искровой промежуток N-PE.

  • Для измерения изоляции просто вытяните штекеры. При этом не нужно присоединять или отсоединять зажимы.
  • В случае неожиданной перегрузки отдельных штекеров, например, чрезвычайно высоких перенапряжений, соответствующий штекер быстро меняется без значительных затрат.
  • Периодические проверки УЗИП можно выполнять быстро и легко при помощи CHECKMASTER, тестера разрядников Phoenix Contact CHECKMASTER 2.

Удобство контроля

Индикатор состояния VALVETRAB SEC от Phoenix Contact  

Механический индикатор состояния на защитном штекере

Состояние всех цепей защиты VALVETRAB SEC контролируется.

В случае неисправности происходит отсоединение-штекеров L-N термическим способом. Сигнализация происходит непосредственно на модуле, без потребления энергии.

Одновременно контроль воздействует на беспотенциальный переключающий контакт. Таким образом реализовано удобное дистанционное оповещение.

Это означает, что индикация состояния разрядника может происходить в удобном месте.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.