Назад к обзору

Защита людей и оборудования в одном устройстве

Хотите получить комбинированную защиту от перенапряжений? Тогда Вам потребуются комбинированные разрядники серии VALVETRAB compact.

Мастер адаптации

Узкие устройства защиты от перенапряжений VALVETRAB compact имеют ширину каждого канала всего 12 мм.

Это позволит Вам проявить гибкость.

  • Разрядники оснащены дополнительными функциями – таким образом Вы экономите место в шкафу управления и и упрощаете монтаж.
  • Серия VALVETRAB compact включает комбинированные продукты, которые станут подходящим решением для приложений с несущей рейкой до системотехники шириной 60 мм.

Концепция „2-в-1“

Устройство VAL-CP-RCD компании Phoenix Contact сочетает защиту от тока утечки с защитой от перенапряжений  

Защита от перенапряжений и защита людей в одном корпусе

Только в одном корпусе: VAL-CP-RCD объединяет свойства защитного автомата от тока утечки (FI-автомат) с функциями разрядника для защиты от перенапряжений типа 2.

Воспользуйтесь концепцией „2-в-1“ комбинированного устройства RCD:

  • Предельно простой монтаж в электрических и распределительных сетях. Подключется только одно устройство, также как автомат защиты от тока утечки, но устанвливается при этом двойная безопасность.
  • Комбинированное устройство RCD компании Phoenix Contact поставляется в двух исполнениях. С номинальным током утечки 30 мА или в качестве альтернативы с 300 мА.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.