Назад к обзору

Монтаж в кабельном канале и установочной розетке

Вы хотите защитить чувствительные приборы? Тогда Вам нужна защита типа 3, используемая в качестве последней ступени защиты. Важное условие: защита от перенапряжений должна уже быть интегрирована во вторичный распределительный пункт.

Универсальная защита устройств

Защита устройств типа 3 ограничивает перенапряжения до значений, которые спокойно воспринимаются также чувствительными оконечными устройствами.  

Большое преимущество: благодаря компактности защиту устройств можно интегрировать в кабельные каналы, скрытые розетки или даже в оконечное устройство.

Три серии продуктов

Серии BLOCKTRAB, SOCKETTRAB и MAINS-PRINTRAB  

Серии BLOCKTRAB, SOCKETTRAB и MAINS-PRINTRAB

В зависимости от приложения на выбор имеются три серии:

BLOCKTRAB

  • Достаточно небольшое исполнение для установки в монтажные розетки, кабельные каналы или в системах, расположенных ниже пола. Но также можно использовать непосредственно в оконечных устройствах.
  • Двойные пружинные зажимы позволяют выполнять присоединение проводов без использования инструмента.
  • BLOCKTRAB поставляется с оптической или акустической сигнализацией.

SOCKETTRAB

  • Защита устройств в скрытых розетках
  • Интеграция в розетки любой серии и типа
  • Отключаемая акустическая сигнализация при перегрузке

MAINS-PRINTRAB

  • Двухкомпонентную защиту приборов можно установить в кабельных каналах или в монтажных розетках.
  • Эта защита состоит из защитного штекера и монтажного цололя.
  • Сигнал о неисправности передается непосредственно на бытовой прибор при помощи встроенного беспотенциального дистанционного контакт. Также возможна реализация сигнала непосредственно на месте.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.