Назад к обзору

Однокомпонентные разрядники для техники MSR

Вам требуется защита от перенапряжений устройств MSR, которая занимала бы мало места и имела бы стационарный монтаж? Наша серия LINETRAB и TERMITRAB предлагает решения там, где требуется высокая плотность контактов.

LINETRAB: защита в ограниченном пространстве

Разрядники для защиты от импульсных перенапряжений серии LINETRAB получили только самые необходимые функции. Это дает решающие преимущества.

Самый тонкий разрядник для защиты от импульсных перенапряжений для устройств MSR

Разрядники для крепления на несущей рейке имеют чрезвычайно узкую ширину, но способны защищать до четырех сигнальных цепей. Таким образом разрядники для защиты от импульсных перенапряжений устанавливают новый стандарт в классе 6,2 мм: как самые узкие разрядники для защиты устройств MSR от перенапряжений.

Защита до четырех сигнальных цепей

Для компактной интерфейсной защиты более четырех сигнальных цепей имеется шинная система (T-BUS) для вариантов LIT 2-... и LIT 4-....

Таким образом можно объединить очень много защитных модулей в один коммутационный блок – например, для 6-проводных измерителей.

Если используется шинная система, то одновременно требуется тонкая защита между всеми сигнальными цепями.

Вернуться вверх

LINETRAB: лучшее соединение

Разрядник LINETRAB для защиты устройств MSR от перенапряжений комапнии Phoenix Contact

Быстрая и простая кабельная разводка

Большое количество каналов в ограниченном пространстве, то есть для многих приложений это означет переход на передачу данных только по ширине канала 6,2 мм.

Винтовой зажим серии LINETRAB компании Phoenix Contact зарекомендовал себя во всем мире. Зажим обладает малым переходным сопротивлением и большим усилием на провод – благодаря певерхностному распределению контакта.
Соединения выполняются быстро, просто и без ошибок, точно при помощи кабельной системы, до восьми модулей LINETRAB: при помощи наших разделительных усилителей и обычных устройств управления.

Это означает: решение Plug & Protect – от уровня защиты от перенапряжений до системы управления.

Вернуться вверх

TERMITRAB: электротехнические клеммы с защитой от перенапряжений

Разрядник TERMITRAB для защиты устройств MSR от перенапряжений компании Phoenix Contact

Электротехнические клеммы с многоступенчатой защитой от импульсных перенапряжений

Узкие электротехнические клеммы серии TERMITRAB имеют ширину 6,2 мм.
Выберите между многоступенчатыми схемами защиты, частично с разъединителям, а также для взрывоопасных зон Ex- в качестве приложений Non-Ex.

TERMITRAB предлагает кроме проверенного винтового зажима также варианты с пружинным захимом.

Если защитная клемма зафиксирована, то автоматически создается электрическое, выдерживающее импульсный ток соединение с несущей рейкой.

В заключении нужно сказать, что для заземления всего ряда клеммных модулей TERMITRAB требуется соединить с "землей" только монтажную рейку.

Вернуться вверх

TERMITRAB: простая проверка и включение

Разрядник TERMITRAB для защиты устройств MSR от перенапряжений компании Phoenix Contact  

Электротехнические клеммы с многоступенчатой защитой от импульсных перенапряжений

Вам нужны измерения сигнального контура? Это простая задача для электротехнических клемм TERMITRAB с ножевыми размыкателями.

Размыкатели приводятся в движение при помощи рычага, и подключенный сигнальный контур активирован. Теперь можно быстро и надежно выполнить необходимые работы.

Двухступенчатые схемы защиты состоят, с одной стороны, из быстро срабатывающих и ограниченных в низком диапазоне супрессорных диодов. С другой стороны, из газонаполенных разрядников для защиты от перенапряжений, обеспечивающих высокую импульсную пропускную способность.

Кроме того, ступени защиты разделены друг от друга при помощи омических сопротивлений. Это обеспечивает оптимальное разпределение мощности в защитной схеме.

Вернуться вверх

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548