Защита от перенапряжений для КИПиА

Защита от перенапряжений для КИПиА

Защита большого количества сигналов

Производительные защитные устройства с низким уровнем защиты обеспечивают оптимальную защиту приложений КИПиА.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Защита от перенапряжений для КИПиА

Показать все продукты в этой категории

Применение контрольно-измерительных приборов и автоматики сопровождается необходимостью контроля и управления многочисленных датчиков и исполнительных устройств. Отказы вследствие перенапряжения может иметь катастрофические последствия. Наши устройства защиты от импульсных перенапряжений предотвращают выход из строя устройств и представляют собой идеальное решение для любых приложений.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент продукции для защиты любых сигналов в зависимости от потребности
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от импульсных перенапряжений
  • Использование во взрывоопасных зонах по всему миру благодаря допускам ATEX и IECEx
  • Защита от импульсных перенапряжений для КИПиА является частью системы COMPLETE line

TERMITRAB complete — ассортимент изделий шириной от 3,5 мм

Изделия серии TERMITRAB complete  

Изделия серии TERMITRAB complete

TERMITRAB complete является самым узким устройством защиты от перенапряжений для КИПиА. Изделия данной серии представляют собой полноценную систему. В него входят как простые одноступенчатые устройства защиты от перенапряжения, так и многоступенчатые штекерные варианты с ножевым размыканием, сигнализацией и удаленным оповещением.

Самые узкие устройства защиты от перенапряжения шириной всего 3,5 мм. Это дает возможность сэкономить до 50 % места по сравнению с компонентами шириной 7 мм.

Защитные устройства серии TERMITRAB complete предлагают механическую сигнализацию, отображающую статус защитных устройств без вспомогательной энергии. Опционально приобретаемые модули удаленного оповещения оптически контролируют до 40 защитных устройств. При термической перегрузке модули дистанционной сигнализации передают статус в виде сводного уведомления через контакт без нулевого потенциала, например, в диспетчерскую.

 

CLIXTRAB — комбинация из защиты от перенапряжений и клеммных блоков

Серия изделий CLIXTRAB — номинальное напряжение от 12 В до 230 В  

Серия изделий CLIXTRAB — номинальное напряжение от 12 В до 230 В

Серия изделий CLIXTRAB предназначена для применения в приложениях обеспечения безопасности, например, в железнодорожной промышленности. Артикулы состоят из клеммных блоков push‑in с ножевыми размыкателями и относящегося к ним штекерного модуля для защиты от импульсных перенапряжений. При помощи стандартных принадлежностей системы клеммных блоков артикулы идеально встраиваются в новые и существующие приложения.

Гарантированная защита с изделиями CLIXTRAB: эффективная защитная цепь со встроенной защитой от перегрузки обеспечивает максимальную степень готовности оборудования.Безопасность при обслуживании обеспечивается механическим кодированием штекера, препятствующим неправильному вставлению.

Защита от перенапряжений и тока молнии, кроме того, предлагает быструю и простую возможность диагностики. Опциональная дистанционная сигнализация позволяет удаленно контролировать устройства. Благодаря интеграции в цифровую инфраструктуру вы идеально подготовлены к требованиям будущего. Периодические проверки выполняются быстро при помощи CHECKMASTER 2.

PLUGTRAB PT- IQ — всегда знать, что происходит

Устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ  

Четкие сигнальные цвета для определения статуса защитного устройства

PLUGTRAB PT-IQ — это система, состоящая из модуля питания и дистанционной сигнализации и основного устройства защиты от перенапряжений. Модуль обеспечивает питанием защитные устройства и групповую удаленную сигнализацию для до 28 защитных модулей.

Отдельно стоит выделить функцию многоступенчатого дистанционной сигнализации и сигнализации защитных устройств. Это обозначает интеллектуальный контроль состояния каждого ограничивающего напряжение элемента защитной схемы.

Желтый сигнал состояния говорит о достижении предельных характеристик вследствие часто возникающих перенапряжений. Разрядники продолжают функционировать. Установка все еще защищена. Но чтобы избежать дополнительных сервисных работ, рекомендуется заменить элемент.

  • Зеленый: защитное устройство в норме.
  • Желтый: достигнут предел мощности, рекомендуется замена
  • Красный: перегрузка, требуется замена

SURGETRAB S-PT — монтаж напрямую на полевом устройстве

Защита от перенапряжений SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT для прямого монтажа на полевом устройстве

Устройства защиты от импульсных перенапряжений SURGETRAB предназначены для распространенных стандартных сигналов и устанавливаются напрямую на датчике при помощи винтового соединения. Этот вид монтажа экономит время и издержки, а дополнительная клеммная коробка для встраивания защиты от перенапряжения не требуется.

В наличии варианты подключения для проходной и параллельной разводки. При этом защитная схема подключается к интерфейсу чувствительного элемента на выбор в ряд или параллельно. Для варианта с параллельной разводкой на датчике требуется вторая соединительная резьба.

Всегда подходящая защита от перенапряжений

Компания Phoenix Contact предлагает инновационные компоненты защиты от перенапряжений любых контрольно-измерительные приборов и автоматики.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Штекерная конструкцияxxx--
Индикатор состоянияx
(механические)
x
(многоступенчатые)
---
Дистанционная сигнализация(опционально)x---
Защелка-фиксаторxx---
Искробезопасная модельxxxxx
Ширина3,5 мм / 6,2 мм17,5 мм17,5 мм6,2 мм137 мм / 79 мм
Технология подключенияPush-in / винтовой зажимPush-in / винтовой зажимВинтВинтПроводники

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48