Защита от перенапряжений для систем NEMA

VAL-US с 4 штекерами

Защита от перенапряжений, внесенная в список UL

Особые требования требуют наличия специальных изделий, VAL-US предлагает решения для систем NEMA

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Категории

Искать в Защита от перенапряжений для систем NEMA

Показать все продукты в этой категории

В Северной Америке и других регионах мира системы электропитания работают с напряжениями и структурами сети, которые частично существенно отличаются от таковых в МЭК. Для данных структур сети подходят изделия серии VAL-US. В серию VAL-US входит большое количество конфигураций коммутационных схем, в том числе для систем Split-Phase, Wye, High-Leg Delta и Corner-Grounded Delta и прочих.

Преимущества для вас

  • Простая интеграция в существующие установки благодаря внесении в список UL-Open типа 1
  • В наличии для всех распространенных конфигураций сети согласно NEMA
  • Доступно для приобретения, использования и установки в любой части Европы благодаря наличию маркировки CE
  • Простой контроль состояния системы благодаря локальному индикатору состояния и контакту удаленного оповещения
  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER 2

Включенное в перечень Open Type 1 устройство защиты от перенапряжения по UL 1449

Защита от перенапряжений для систем NEMA  

Защита от перенапряжений для систем NEMA

VAL-US предлагает самый большой в мире выбор внесенных в список UL Open Type устройств защиты от перенапряжений (УЗИП). Open Type (также Open Terminal) — это новая введенная в UL 1449 категория устройств защиты от импульсных перенапряжений. Данная категория дает возможность внесения в список UL УЗИП для установки на монтажную рейку. Включенный в перечень UL-Open Type 1 допуск для серии VAL-US существенно упрощает для инспекторов процесс принятия и одобрения монтажа и установок.

Ассортимент

Обширный ассортимент для любых структур сети  

Обширный ассортимент для любых структур сети

Линейка изделий VAL-US включает вставные устройства защиты от перенапряжений для монтажа в установках в Северной Америке и в Мексике. Дополнительно можно использовать данные изделия в регионах со структурами сети, соответствующими стандарту NEMA. В дополнение к продуманной конструкции штекеры оснащаются окошком для визуальной индикации состояния. Это позволяет легко определять на месте штекеры в состоянии перегрузки. Для удаленного обслуживания в наличии контакт удаленного оповещения. Базовый элемент и соответствующий штекер кодируются друг относительно друга. Это предотвращает неправильное использование или манипуляцию при проведении обслуживания. В серию VAL-US входит большое количество конфигураций коммутационных схем, как для распространенных систем 120/240 В Split-Phase и 277/480 В Wye, так и для специальных структур сети 120/208/240 В High-Leg Delta и Corner-Grounded Delta.

Презентация продукта VAL-US на выставке

Презентация серии изделий VAL-US

Изделия серии VAL-US включены в перечень UL и тем самым могут считаться оптимальным выбором для американского рынка. Узнайте о всех преимуществах данной серии у нашего менеджера по продукции.

Быстрый выбор для самых распространенных структур сетей в США

3-фазная звезда - системное напряжение (фазы)Название (номер артикула)
3-фазная звезда277/480 В (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 В (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 В (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 В (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-фазная звезда - системное напряжение (фазы)Название (номер артикула)
3-фазная звезда277/480 В (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 В (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 В (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 В (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - системное напряжениеНазвание (номер артикула)
Треугольник с заземлением угловой точки480 ВVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 ВVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - системное напряжениеНазвание (номер артикула)
Треугольник с заземлением угловой точки480 ВVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 ВVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Дополнительные сведения