Автоматы для снятия изоляции

Автоматы для снятия изоляции

Простой и компактный

Стандартная или специальная изоляция — снятие изоляции с проводов всех типов происходит в течение нескольких секунд.

Вернуться к Автоматы

Категории

Искать в Автоматы для снятия изоляции

Показать все продукты в этой категории

От стандартной изоляции из ПВХ до сложной в обработке тефлоновой изоляции — автоматы Phoenix Contact удаляют изоляцию надежно и стабильно с проводов любого вида.

Преимущества для вас

  • Интуитивная настройка размеров участка снятия изоляции при помощи дисплея и поворотных ручек
  • Обработка проблематичной изоляции при помощи специальной геометрии ножей
  • Отсутствие повреждений изоляции, поскольку автоматическая чувствительная настройка прижимного усилия соответствует усилию снятия изоляции
  • Экономия времени: быстрое снятие изоляции всего за 0,3 с времени цикла

Автомат для снятия изоляции WF 1000

Автомат для снятия изоляции WF 1000  

Автомат для снятия изоляции WF 1000

Компактные автоматы для снятия изоляции WF 1000 снимают изоляцию с проводов сечением до 6 мм2 и кабелей диаметром до 6 мм:

  • Точная и чистая обработка стандартной, а также специальной изоляции, например, из резины, тефлона или высокотемпературных материалов
  • Защита от расщепления в результате частичного удаления изоляции
  • Автоматическая настройка прижимного усилия в зависимости от силы удаления изоляции
  • Простота управления при помощи трех поворотных ручек
  • Наглядная индикация актуальных значений на дисплее
  • Быстрый монтаж за счет установки кабеля спереди и сверху

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548