Устройства для снятия изоляции и обжима

Автомат для снятия изоляции и обжима

Один прибор выполняет две функции

Снятие изоляции и обжим проводов за одну рабочую операцию. Переход на другое сечение провода выполняется быстро и просто.

Вернуться к Автоматы

Категории

Искать в Устройства для снятия изоляции и обжима

Показать все продукты в этой категории

Автоматическое устройство для снятии изоляции и обжима Phoenix Contact работает особенно быстро как в переносном, так в стационарном исполнении. Всего через секунду Вы получите готовый провод.

Преимущества для вас

  • Модульная конструкция позволяет быстро корректировать сечение
  • Малое время цикла благодаря согласованным между собой подпроцессам
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря технологии Plug&Play

Компактное переносное устройство — для изделий в лентах

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000  

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000

В вашем распоряжении переносной компактный автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000. При помощи данного устройства можно быстро и надежно обрабатывать наконечники в лентах.

Автомат осуществляет снятие изоляции с проводника и его обжим кабельным наконечником за одну операцию.

Настройка прибора на другое сечение провода производится в течение минуты

  • Для изолированных кабельных наконечников сечением от 0,25 до 2,5 мм2
  • Настройка устройства на другое сечение провода производится в течение минуты
  • Очень компактная и легкая конструкция позволяет быстро переносить устройство на другое рабочее место

Прочное стационарное устройство — для насыпных изделий

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 1000  

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 1000

Для обработки большого количества проводов используйте надежные и прочные автоматы для снятия изоляции и обжима CF 1000.

Автомат осуществляет снятие изоляции с проводника и его обжим кабельным наконечником за одну операцию. Данные автоматы позволяют обрабатывать до 1200 проводов в час.

  • Для изолированных кабельных наконечников сечением 10 мм2
  • Быстрая настройка на различные сечения благодаря модульной конструкции
  • Встроенный счетчик количества

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548