Стартовые комплекты для создания станций зарядки и настенных коробов

Комплекты для зарядки
Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

  • Список стартовых комплектов
    Стартовые комплекты для зарядных станций

    CHARX start — комплекты со всеми необходимыми компонентами, включая схему кабельной разводки для самостоятельного монтажа зарядных станций AC.

Искать в Стартовые комплекты

Показать все продукты в этой категории

Удачный старт в мире зарядной техники: CHARX start позволяет создавать собственные зарядные станции или настенные зарядные устройства. В комплект входят все необходимые компоненты для зарядки аккумуляторов электромобилей в режиме 3 мощностью до 22 кВт. Сюда входит зарядный кабель со штекером типа 2, конфигурируемый контроллер зарядки, клеммы и многое другое. Для быстрой сборки и установки пункта зарядки переменным током имеются проверенная электрическая схема и руководство по монтажу.

Преимущества для вас:

  • Удобство заказа только по номеру артикула
  • Безопасность использования благодаря подбору согласованных между собой компонентов
  • Высокая гибкость благодаря большому количеству возможностей конфигурации
  • Возможность подключения к сети при помощи стандартных интерфейсов связи
  • Самостоятельная сборка по протестированным схемам монтажа

CHARX start home для частных отдельных зарядных точек

Стартовый комплект Home  

Стартовый комплект CHARX start home

Каждый стартовый комплект включает также:

  • 1 контроллер зарядки AC CHARX control basic
  • 1 одноканальный модуль контроля тока утечки CHARX control rcm 
  • 1 спецификацию со схемой кабельной разводки
  • 1 руководство по монтажу и установке

Доступны различные варианты стартового комплекта:

  • 3,7 кВт с 1 зарядным кабелем AC и 1 держателем
  • 11 кВт с 1 инфраструктурной зарядной розеткой AC и 1 защитной крышкой

CHARX start twin для коммерческих двойных зарядных точек

Стартовый комплект Twin  

Стартовый комплект CHARX start twin

Каждый стартовый комплект также включает:

  • 2 контроллера зарядки AC CHARX control advanced
  • 1 двухканальный модуль контроля тока утечки CHARX control rcm 
  • 1 спецификацию со схемой кабельной разводки
  • 1 руководство по монтажу и установке

Доступны различные варианты стартового комплекта:

  • 22 кВт с 2 зарядными кабелями AC и 2 держателями
  • 22 кВт с 2 инфраструктурными зарядными розетками AC, 2 защитными крышками, 2 энергоизмерительными приборами и 2 модулями разблокировки

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры

Электромобиль у зарядной станции  

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании высокопроизводительных зарядных станций или даже целых парков. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48