Назад к обзору

Больше функций FL SWITCH 3000 и 4000

Быстрое резервирование для бесперебойной автоматизации

Коммутаторы Industrial Ethernet с протоколом расширенного кольца  

Идеальный вариант для применения в важнейших системах управления

Все управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 имеют функции резервирования в комбинации с большим количеством стандартных IT-функций. Они позволяют легко интегрировать критичные по времени задачи управления в вышестоящие сети установок.
Кроме этого, протокол Extended Ring со временем переключения 15 мс при до использовании 200 коммутаторов в кольце обеспечивает высокую готовность оборудования в важнейших системах управления. В больших установках возможно объединение до трех колец. Еще более высокую степень готовности оборудования можно достичь, подсоединив к каждому коммутатору двойные кольцевые структуры при помощи протокола расширенного кольца.
Стандарты IEEE Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Protocol (RSTP / STP) обеспечивают полную IT-совместимость сетей. В больших комплексных приложениях можно управлять резервированием с виртуальными функциями LAN (VLAN) благодаря функции Multiple Spanning Tree (MST).

Максимальная безопасность в сложных установках

Функции обеспечения безопасности управляемых коммутаторов FL SWITCH 3000 и 4000  

Множество функций обеспечения безопасности

Коммутаторы Industrial Ethernet серий 3000 и 4000 обладают рядом свойств, позволяющих значительно повысить производительность сети:

  • Поддержка до 256 участников групп многоадресной передачи и отслеживание IGMP, подключенных к 16 сетям VLAN на базе портов или 64 сетям VLAN на базе тегирования, обеспечивает изолированную передачу данных между сегментами приложения
  • Полноценные функции качественного обслуживания гарантируют своевременное прохождение потока данных, имеющих высокий приоритет
  • Многочисленные функции обеспечения глубокой защиты исключают опасность несанкционированного или случайного доступа к сети
  • Контроль личного доступа осуществляется путем проверки имен пользователей учетных записей и аутентификации 802.1x
  • Контролируемый доступ устройств с использованием "черного списка" и "белого списка" Mac-адресов
  • Доступ к параметрам коммутации может быть ограничен паролем или деактивирован

Уникальная и простая в применении система управления на базе веб

Управление через веб-интерфейс для коммутаторов 3000 и 4000  

Удобное управление через веб-интерфейс

Коммутаторы FL SWITCH 3000 и 4000 предназначены для повышения производительности, обеспечения безопасности и резервирования – удобные в применении функции упрощают процесс эксплуатации и экономят время.

Удобное в использовании управление на базе веб позволяет настраивать все функции коммутатора и обеспечивает доступ к диагностической информации. Настраиваемые виды упрощают доступ к информации и функциям, которые наиболее часто используются в соответствующем приложении.

Помимо этого, система управления на базе веб может использоваться для административного доступа ко всем функциям коммутатора. Веб-страницы, содержащие неиспользуемые функции, легко отключаются одним щелчком мыши. Данная система простого управления на базе веб не имеет аналогов в промышленной отрасли.

Встроенные вспомогательные страницы содержат выдержки из руководств пользователя, поэтому информация по конфигурированию всегда у Вас под рукой.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Больше функций FL SWITCH 3000 и 4000

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548