Нестандартное подключение

Универсальность и уникальность

Универсальность и уникальность

Специальные технологии присоединения позволяют предложить клеммы с нестандартными возможностями подключения.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Барьерный разъем
    Барьерный разъем

    Производите разводку удобно и быстро с барьерными клеммами с кольцевыми кабельными наконечниками.

  • Сотовые клеммы
    Сотовые клеммы

    Надежное ранжирование сигналов при помощи инновационной системы управления с цветовой кодировкой с увеличенной на 20 % плотностью монтажа.

Искать в Нестандартное подключение

Показать все продукты в этой категории

Нестандартные клеммы Phoenix Contact отличаются уникальностью, как и Ваши требования. У нас есть подходящее решение для любой области применения - от транспорта до технологического оборудования.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и места за счет использования многопроводных соединений
  • Винтовой зажим не требует обслуживания благодаря использованию принципа Reakdyn
  • Гибкое применение благодаря наличию плоского штекера разных размеров
  • Простое подсоединение нескольких проводов при помощи соединения типа TERMI-POINT®

Подключение плоского штекера

Клеммы с плоским штекером  

Компактность за счет использования плоских штекеров

При отсутствии достаточного места идеальным решением являются плоские штекеры. Стенки корпуса выходят лишь незначительно за пределы металлических деталей. Поэтому кабельные каналы могут крепиться недалеко от клеммной колодки, что существенно экономит место.

Шлицеванные штекеры используются в зависимости от требований. Вместо одного штепсельного гнезда 6,3 мм можно использовать полностью изолированное или два неизолированных штепсельных гнезда 2,8 мм .

Соединение по типу TERMI-POINT®

Клеммы с подключением по типу TERMI-POINTsup®/sup  

Оптимально для нескольких разъемов: TERMI-POINT®

Для сортирующих и распределяющих уровней управляющих установок компания Phoenix Contact предлагает клеммы и распределительные панели с подключением по типу TERMI-POINT®.

Варианты TERMI-POINT® отличаются положением штифта относительно клеммы:

  • продольное расположенные штифты для вертикальных клеммных колодок
  • поперчно расположенные штифты для горизонтальных клеммных колодок
  • На один штифт можно установить до трех разъемов

 

Сотовые клеммы

Сотовые клеммы  

Сотовые клеммы

Благодаря своей конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают наивысшую плотность сигналов при формировании среды автоматизации. Модульная конструкция с точным количеством полюсов и цветными матричными элементами позволяет выполнить наглядную и безошибочную разводку. В наличии отдельные элементы одиннадцати цветов.

Высокое качество

Компоненты клеммы: металлические и пластиковые детали  

Высококачественные металлические и пластиковые детали

Соединения должны быть надежными – это наше требование. Качество нашей продукции - основное условие выполнения этого требования. Начиная с выбора материалов.

Металлические детали из прочного медного сплава, устойчивого к трещинам и коррозии:

  • без создания элементов в условиях влажности
  • безопасные условия для контактов
  • слабый нагрев благодаря хорошей электрической проводимости
  • Наружные поверхности дополнительно защищаются не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Изоляционный корпус из эластичного и ударопрочного пластика:

  • Возможность повторной переработки, без галогенов и стойкость к УФ-излучению
  • Хорошая тропико- и термитостойкость
  • Рабочие температуры до 130 °C
  • Высокая химическая стойкость
  • Превосходные качества старения
  • Сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548