Назад к обзору

Промышленный ПК для установки в шкафу управления

Промышленные компьютеры серии Valueline отличаются прочностью и производительностью, а также учитывают индивидуальные особенности

Промышленные ПК системы Valueline  

Промышленные ПК системы Valueline

Модульные системы Valueline компании Phoenix Contact позволяют использовать возможности промышленного компьютера в шкафу управления.

Промышленные ПК серии Valueline можно адаптировать к особенностям конкретного приложения, например, выбрав производительные или экономичные процессоры от Atom™ до Core™ 2 Duo. Кроме того, компьютеры комплектуются сенсорными экранами для визуализации информации.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548