Распределительные блоки, безвинтовые клеммы и евроклеммы

Распределительные блоки, безвинтовые клеммы и евроклеммы

Простота и удобство

Снять изоляцию, вставить и готово: применять безвинтовые клеммы очень просто.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Распределительные блоки, безвинтовые клеммы и евроклеммы

Показать все продукты в этой категории

Распределительные блоки с зажимом push-in и винтовым зажимом поставляются в готовом к подключению виде различного цвета, с разным количеством контактов и технологиями монтажа. Безвинтовые клеммы и евроклеммы используются во всех инженерных системах здания. Мы поставляем розеточные клеммы в прозрачном корпусе и с зажимом push-in. Евроклеммы можно выбрать в различном исполнении для жестких и гибких проводов.

Преимущества для вас

  • Готовые к применению блоки для быстрого монтажа без ручного шунтирования с экономией до 80% времени
  • Гибкое встраивание в систему благодаря различным возможностям монтажа: монтаж на несущую рейку, прямой монтаж или приклеивание
  • Экономия до 50% места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
  • Малое усилие для установки и большое усилие для демонтажа за счет использования умного пружинного механизма
  • Визуальный контроль через прозрачный корпус безвинтовой клеммы
  • Измерение в смонтированном состоянии через встроенные контрольные отверстия
  • Надежное присоединение благодаря конструктивной защите проводников

Готовые к применению распределительные блоки с зажимом push-in — распаковать, подключить, готово!

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80% времени. Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивной и надежной установки.

Компактно и без инструмента

Безвинтовые клеммы и евроклеммы Phoenix Contact  

Безвинтовые клеммы и евроклеммы Phoenix Contact

Минимальные усилия: подключение к безвинтовым клеммам выполняется просто и компактно.

Надежность разводки
Компактные безвинтовые клеммы компании Phoenix Contact изготавливаются в прозрачном корпусе, что позволяет визуально контролировать присоединения. Таким образом минимизируется вероятность неправильной разводки кабелей.

Простота ввода провода
Евроклеммы используются для жестких и гибких проводов до 25 мм2. Призматический корпус зажима обеспечивает простой ввод провода. Таким образом создается хороший контакт для проводов, даже без наконечников.

Микрораспределитель потенциалов MPI

Безвинтовые клеммы в миниатюрном формате с зажимами push-in.  

Безвинтовые клеммы в миниатюрном формате с зажимами push-in.

Микророзеточные клеммы позволяют компактно распределять потенциалы во вторичных распределительных устройствах и разветвителях. Распределительные блоки специально разработаны для удовлетворения требований к проводке в зданиях.

  • Расчеты выполнены согласно DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Быстрое подсоединение подготовленного и жесткого провода при помощи технологии подключения напрямую без использования инструмента
  • Удобное подключение благодаря уменьшению усилия вставления до 50 %
  • Надежное подключение и управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Возможности для тестирования любыми пробниками
  • Подключения любых типов проводов сечения от 0,14 мм² до 1,5 мм²

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006