Интеллектуальные управляемые коммутаторы

Умные управляемые коммутаторы

Производительные и быстрые

Высокая пропускная способность каналов и высокая скорость передачи данных.

Вернуться к Управляемые коммутаторы

Категории

Искать в Интеллектуальные управляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальные коммутаторы от Phoenix Contact прекрасно работают в режиме реального времени и отличаются высокой скоростью передачи данных. Для данных коммутаторов для промышленного Ethernet можно просто конфигурировать функции управления в режиме Smart и использовать различные стандарты Ethernet в одном устройстве.

Преимущества для Вас

  • Большой объем передаваемых данных и высокая скорость благодаря Fast Ethernet или гигабитному соединению на всех портах
  • Оптимальная поддержка пользователей за счет применения стандартов IT и протоколов автоматизации
  • Простой контроль и конфигурирование функций коммутатора при помощи управления на базе веб, SNMP и функций устройства PROFINET

Использование в сетях PROFINET

Умные управляемые коммутаторы могут выполнять функцию устройства PROFINET  

Интеллектуальные управляемые коммутаторы могут выполнять функцию устройства PROFINET

Благодаря встроенному устройству PROFINET интеллектуальные управляемые коммутаторы оптимально подходят для использования в сетях PROFINET, соответствующих классу B. Конфигурирование и диагностика коммутаторов производится полностью через ПО PC Worx и Step 7.

Протокол Media Redundancy Protocol (MRP) гарантирует время переключения 200 мс в случае возникновения ошибки.
Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) обеспечивает возможность автоматического определения топологии сети.

Преимущества для Вас:

  • Настройка посредством контроллера ввода/вывода (ILC, S7)
  • Поддержка протокола DCP (протокол распознавания конфигурации) для автоматического присваивания IP-адресов и имен устройств
  • Диагностика при помощи управляющей программы
  • Функция аварийной сигнализации PROFINET: В случае падения мощности светового потока в полимерном волокне ниже порогового значения срабатывает аварийная сигнализация

Использование в сетях EtherNet/IP

Интеллектуальная передача данных при помощи фильтра и функции Querier  

Интеллектуальная передача данных при помощи фильтра и функции Querier

Для оптимального использования в сетях EtherNet/IP интеллектуальные управляемые коммутаторы имеют специальную функцию многоадресной фильтрации, что сокращает нагрузку на сеть и повышает ее стабильность.

Благодаря функции фильтра и функции Querier интеллектуальных управляемых коммутаторов данные отправляются только тем пользователям, которым они нужны.

Для Вас это означает: оптимальная поддержка сетей EtherNet/IP и интеллектуальная передача данных.

Ethernet в реальном времени

Интеллектуальные управляемые коммутаторы в реальном времени  

Ethernet в реальном времени – интеллектуальные управляемые коммутаторы

Интеллектуальные управляемые коммутаторы обеспечивают высокую пропускную способность каналов и скорость передачи данных. Настраивайте функции управления и используйте различные стандарты Ethernet при помощи всего одного коммутатора.

Преимущества для Вас:

  • Fast Ethernet или гигабитное соединение на всех портах
  • Оптимальный вариант для сетей PROFINET RT или EtherNet/IP
  • Поддержка таких IT служб реального времени, как видео- и голосовая телефония
  • Расширенный диапазон температуры от -40 °C до +70 °C для использования в промышленном окружении
  • Гигабитные варианты с морским допуском и сертификатом ATEX для эксплуатации в зоне II

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548