Одноканальные электронные автоматические выключатели

Индивидуальная защита

Индивидуальная защита

Защита при помощи одноканальных автоматических выключателей в соответствии с вашими требованиями.

Вернуться к Электронные автоматические выключатели

Категории

Искать в Одноканальные электронные автоматические выключатели

Показать все продукты в этой категории

При помощи одноканальных электронных автоматических выключателей вы создадите защиту установки в точном соответствии с вашими требованиями. Защитные выключатели монтажной ширины от 6 мм обеспечивают максимальную гибкость.

Преимущества для вас

  • Дистанционный контроль благодаря функции удаленного оповещения
  • Прозрачность рабочего состояния благодаря светодиодному индикатору на устройстве
  • Быстрое подключение благодаря технологии подсоединения push-in

Узкие электронные автоматические выключатели PTCB

PTCB: универсальные, шириной 6 мм  

PTCB: универсальные, шириной 6 мм

Оптимальное решение для простого компактного распределения потенциалов: одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB с возможностью шунтирования с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete. На самой узкой монтажной ширине они предлагают возможность настройки от 1 до 8 ампер.

Преимущества для вас:

  • Простота создания приложений благодаря совместимости с программой электротехнических клемм CLIPLINE complete
  • Больше места в электрошкафу: самая узкая защита шириной всего 6 мм
  • Гибкость применения и реальное использование вместо хранения на складе благодаря широким возможностям настройки одного и того же устройства
  • Расширенные возможности диагностики и управления благодаря встроенному статусному выходу и входу сброса

Одноканальные электронные автоматические выключатели CB E

CB E — возможность индивидуальной адаптации  

CB E — возможность индивидуальной адаптации

Создавайте системы в полном соответствии с индивидуальными требованиями. Без оглядки на количество потребителей, требующих защиты. Одноканальные автоматические выключатели допускают возможность модульного расширения и адаптации к конкретным условиям.

Преимущества для вас:

  • Возможность индивидуальной подгонки благодаря защитным штекерам
  • Большой выбор защитных штекеров с определенными значениями номинального тока для защиты от непреднамеренных изменений
  • Активное ограничение тока для оптимального использования предварительно подключенного источника питания

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические выключатели PTCB

Универсальные, шириной 6 мм