Сигнальный штекерный соединитель

Сигнальные штекерные соединители Phoenix Contact

Любые решения

Уникальное разнообразие типоразмеров и конструкций корпуса позволяет предложить любые решения в зависимости от устройств и кабелей.

Вернуться к Круглые штекерные соединители

Категории

Искать в Сигнальный штекерный соединитель

Показать все продукты в этой категории

Мы производим круглые штекерные соединители различного исполнения для передачи сигналов и подключения датчиков и исполнительных элементов в промышленных системах. В вашем распоряжении доказавшие себя винтовые зажимы, технологии быстрого соединения push-in и QUICKON или компактные обжимные или прокалывающие контакты. Ассортимент приборных соединителей включает варианты с литцами или для прямого монтажа на печатную плату. Встраиваемые разъемы подходят для пайки волной припоя, THR и технологии поверхностного монтажа.

Преимущества для вас

  • Уникальное разнообразие конструкций корпуса от M5 до M23
  • Гибкость благодаря различному количеству контактов от 3 до 19
  • Упрощенная кабельная разводка благодаря исполнениям с пластиковой заливкой

Сигнальные штекерные соединители от M5 до M12

Сигнальные штекерные соединители от M5 до M12  

Сигнальные штекерные соединители от M5 до M12

Стремление удовлетворить разнообразные требования к кабельной разводке датчиков и исполнительных элементов в промышленных условиях привело к созданию обширного ассортимента штекерных соединителей и проходных деталей M5, M8 и M12. Готовые и индивидуальные разработки позволяют оптимальным образом адаптироваться к конкретной конструкции прибора.

  • От 3 до 17 контактов
  • Кодировка A, B и D

 

Сигнальные штекерные соединители M17 и M23

Сигнальные штекерные соединители M17 и M23  

Сигнальные штекерные соединители M17 и M23

Круглые штекерные соединители типоразмеров M17 и M23 применяются для передачи сигналов во множестве промышленных систем. Они выполняют также требования относительно герметичности, вибростойкости и защите от ЭМВ. Круглые штекерные дополняются комплексным ассортиментом исполнений в залитых пластиковых корпусах. Штекерные разъемы M23 серии PRO дополнительно расширяют ассортимент.

  • От 6 до 19 контактов
  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами

 

Сигнальные штекерные соединители 7/8“

Сигнальные штекерные соединители 7/8“  

Сигнальные штекерные соединители 7/8“

Для удовлетворения требований американского рынка предлагаются круглые штекерные соединители в дюймовом исполнении. Кроме готовых штекерных соединителей с винтовыми зажимами ассортимент продукции охватывает также встраиваемые соединители с жилами или для прямого монтажа на печатной плате.

  • От 3 до 5 контактов

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Обучающее видео

Круглые штекерные соединители M17-M40 PRO.