Назад к обзору

Простота установки PV-Set

Предварительно собранные комплекты PV-Set облегчают монтаж устройств защиты от воздействия грозовых и импульсных перенапряжений в фотогальваническую установку. Все наборы поставляются в пыле- и водозащищенных корпусах с классом защиты IP65.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC для одноконтурной установки

Схема: защита одноконтурной солнечной установки  

Защита отдельного ФГ-контура при помощи комплекта PV-Set 1000 DC

Комплект PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC защищает однофазный инвертор одноконтурной установки на стороне постоянного тока.

Простота установки

  • Разъемы SUNCLIX
  • Полная разводка

Учитывать длину кабеля

  • Если длина кабеля между солнечной панелью и инвертором составляет менее 10 м, то достаточно непосредственно перед инвертором установить комплект PV-Set 1ST/1000DC/….
  • Если длина кабеля больше, то рекомендуется устанавливать комплект PV-Set 1ST/1000DC/… непосредственно на солнечной панеле.

Защита стороны переменного напряжения

Сторона переменного напряжения инвертора защищается при помощи разрядника для защиты от импульсных перенапряжений.

Комплекты PV-SET для инвертора с несколькими отслеживающими устройствами MPP

Солнечная установка, отслеживающее устройство MPP, инвертор  

Защита для инверторов с несколькими отслеживающими устройствами MPP

Чтобы добиться максимальной производительности ФГ-установки, необходимо использовать инверторы с несколькими отслеживающими устройствами MPP.

Правильная защита данных инверторов достигается при помощи следующих продуктов:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Они защищают инверторы с несколькими отслеживающими устройствами MPP до 1000 В пост. тока на стороне постоянного тока от воздействия тока молнии и импульсных перенапряжений.

Простота установки

  • Полная разводка
  • Быстрая установка благодаря штекерным соединителям SUNCLIX

Учитывать длину кабеля

Если длина кабеля между инвертором и солнечной панелью составляет более 10 м, то необходимо на солнечной панели установить дополнительную защиту от перенапряжения. Для этого можно использовать, например PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Сторона переменного напряжения инвертора защищается при помощи разрядника для защиты от импульсных перенапряжений.

PV-SET 5ST/600 пост. тока для максимум пяти контуров

Защита солнечной установки, до пяти контуров  

Защита до пяти ФГ-контуров

Предварительно собранные комплект PV-SET 5ST/600 пост. тока способен защищать от перенапряжения до пяти ФГ-контуров напряжением 600 В пост. тока каждый.

  • Дополнительную безопасность обеспечивает генераторный выключатель.
  • Как правило, контуры сводятся перед инвертором и здесь защищаются при помощи комплекта PV-Set 5 ST/600 пост. тока.
  • Если длина кабеля между инвертором и солнечной панелью составляет более 10 м, необходимо установить на солнечной панели дополнительный комплект для защиты от воздействия тока молнии и перенапряжений. Для этого рекомендуется использовать комплект PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Сторона переменного напряжения инвертора защищается при помощи разрядника для защиты от импульсных перенапряжений.

Защита на стороне постоянного и переменного напряжения инвертора

Защита солнечной установки на стороне переменного и постоянного напряжения  

Защита на стороне переменного и постоянного напряжения инвертора

Инвертор следует защищать от перенапряжения как на стороне постоянного напряжения, так и на стороне переменного напряжения.

Сочетание защиты в цепях переменного и постоянного напряжения

Комплект PV-SET 1000 пост./перем. тока совмещает функцию защиты в сети постоянного напряжения комплекта PV-Set 1000 с функцией защиты на стороне переменного напряжения.

Учитывать длину кабеля

Если кабель между солнечной панелью и инвертором составляет более 10 м, то и при использовании данного комплекта необходимо предусмотреть комплект PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC непосредственно на солнечной панеле.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Простота установки PV-Set

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений