Последовательные серверы устройств, шлюзы и прокси

Последовательные серверы устройств, шлюзы и прокси

Обмен данными между полевыми шинами

Преобразователи интерфейсов, шлюзы и прокси представляют собой интеллектуальное решение для соединения последовательных интерфейсов с сетью Ethernet.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Последовательные серверы устройств, шлюзы и прокси

Показать все продукты в этой категории

Серверы устройств, шлюзы и прокси обеспечивают простую интеграцию имеющихся последовательных устройств и полевых шин в современные сети Ethernet. Также имеется возможность настройки конфигурации и параметров нескольких сетей и сегментов. Наиболее часто встречающиеся в промышленности протоколы передачи данных поддерживаются различными комбинациями.

Преимущества для вас

  • Интегрировать сети или их сегменты 1:1 благодаря технологии прокси
  • Простая модернизация установок с разными шинными системами при помощи прозрачной системы связи
  • Многосторонняя диагностика: благодаря распознаванию топологии и концепциям диагностики независимо от производителя
  • Легкая масштабируемость благодаря многопортовым и модульным версиям

Интеграция шинных систем в сети Ethernet

Системы на базе Ethernet имеют большое преимущество: при помощи преобразователей интерфейсов, шлюзов и прокси можно интегрировать подсистемы в концепцию обмена данными и диагностики. Это позволяет получать доступ к полевым устройствам через контроллер PROFINET. Это означает отсутствие двойных настроек и адресации. Благодаря этому в сеть можно интегрировать сегменты или устаревшие устройства, не поддерживающие Ethernet. Таким образом, например, на автомобильном предприятии реализован роботизированный модуль на базе INTERBUS. Но объединение различных электротехнических шкафов в сеть осуществляется посредством PROFINET.

В следующей таблице представлен перечень наших преобразователей:

Прозрачность протоколовPROFINETEtherNet/IP™HART-IPModbus/TCP
Серверы для последовательных устройствModbus/RTU Modbus/RTU 

Modbus/RTU

RAW/ASCII

Шлюзы 

PROFIBUS

INTERBUS

HART

 HARTHART

Серверы для последовательных устройств

Различные варианты серверов последовательных устройств в качестве многопортовых устройств  

Обзор вариантов сервера последовательных устройств

Серверы последовательных устройств обеспечивают простую интеграцию имеющихся последовательных устройств и шин в современные сети Ethernet.

Во многих приложениях происходит концентрация нескольких последовательных устройств в ограниченном пространстве, например, сканер штрих-кода и принтер, соединенных посредством Ethernet. В таких случаях можно оптимизировать пространство в электрошкафу и затраты, если использовать многопортовый преобразователь.

Кроме того, приложение можно адаптировать к индивидуальным требованиям так, что разные пользователи будут иметь доступ к различным последовательным интерфейсам посредством одного преобразователя.

Преимущества для вас:

  • Интегрированный веб-сервер позволяет выполнять простой ввод в эксплуатацию и настройку конфигурации
  • Возможность использования в любой отрасли благодаря широкому диапазону рабочей температуры (-40 °C ... +70 °C) и допуску для опасных зон
  • Небольшие требования к занимаемому пространству благодаря компактности
  • Неавторизованный доступ к устройствам предотвращается за счет 256-битного шифрования AES и механизмам аутентификации
  • Быстрое и простое устранение неисправностей пользователем благодаря функциям диагностики последовательных портов
  • Плавная интеграция виртуальных COM-портов при помощи встроенного драйвера Windows гарантирует постоянную высокую производительность, специально для многопортовых приложений.

Серверы последовательных устройств с прозрачным протоколом

Бесплатное программное обеспечение для COM-порта входит в объем поставки  

Приложение виртуального COM-порта с ПК и последовательными устройствами

Серверы последовательных устройств GW DEVICE SERVER... используются, чтобы соединить стандартные последовательные устройства (обычно с форматами файлов RAW или ASCII) с сетями Ethernet. Устройства могут использоваться в качестве «виртуального COM-порта», а также нативного устройства Ethernet TCP или UDP.

Сервер последовательных устройств с шлюзом:
Modbus/RTU, RAW и ASCII в Modbus/TCP и EtherNet/IP™

Простая конвертация в промышленные протоколы  

Интеграция любых протоколов ASCII в Modbus или EtherNet/IP™

Модули серии GW MODBUS TCP/RTU... используются для конвертирования Modbus/RTU (или ASCII, последовательного) в Modbus/TCP. Эти модули отличаются исключительной производительностью и могут настраиваться на любые комбинации клиента и сервера Modbus.

При помощи модулей серии GW MODBUS TCP/ASCII... создаются последовательные цепи RAW или ASCII устройств, например, сканеров штрих-кодов, весов или RFID-меток посредством протокола Modbus. При помощи модулей серии GW MODBUS EIP/ASCII... можно конвертировать эти цепи в EtherNet/IP™.

Шлюз: от HART до HART-IP, Modbus/TCP и PROFINET

Простое дооснащение для доступа к сигналам HART  

Эффективный доступ к сигналам HART посредством Ethernet

Модули серии GW PL… состоят из головной станции и до пяти модулей расширения. Эти модули позволяют простым способом настраивать параметры и контролировать полевые устройства HART посредством сетей Ethernet.

Подключение к Ethernet осуществляется посредством HART-IP, Modbus/TCP или PROFINET. Модульная структура шлюзов HART Ethernet позволяет подключать до 40 устройств.

Шлюзы и прокси: от INTERBUS на PROFINET

Прокси для INTERBUS  

Прокси для INTERBUS

Хотите включить приложение INTERBUS в сеть PROFINET? Тогда FL NP PND-4TX IB это то, что вам нужно. Настройка параметров устройства производится просто при помощи соответствующего программного инструмента. Встроенный коммутатор используется в электрошкафу в качестве линии связи с системой управления или в полевых условиях для подсоединения в ряд.

Шлюзы и прокси: связь PROFIsafe за пределами сети

Прокси для PROFIsafe  

Прокси для PROFIsafe

Это уникально: PROFIsafe для связи как внутри, так и за пределами сети!

Шлюз PROFIsafe от Phoenix Contact обеспечивает возможность надежной коммуникации между двумя сетями PROFINET. Так вы реализуете функциональную безопасность, например, концепцию аварийного останова, для всего оборудования независимо от производителя.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_Ethernet_P-08-10/6fcdfc9e-b490-4655-af2d-c0490596d947