Назад к обзору

M12 с системой быстрой фиксации push-pull

M12 с системой быстрой фиксации push-pull

Штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull отличаются простым и безопасным способом подключения одним нажатием. Особенность: при неправильной вставке соединитель выскакивает обратно. Совместимость со штекерными системами других производителей дает неограниченные возможности применения по всему миру.

Преимущества для вас

  • Plug&Produce: удобный и безопасный процесс установки благодаря унифицированной системе фиксации
  • Надежное экранирование: экран остается на месте даже при экстремальных механических нагрузках
  • Однозначная реакция: штекерный соединитель выскакивает обратно, если неправильно зафиксирован
  • Прочное соединение: рассчитано на высокие ударные и вибрационные нагрузки при использовании в ж/д отрасли

Сборные штекерные соединители push-pull M12

Сборные штекерные соединители push-pull M12  

Сборные штекерные соединители push-pull M12

Сборные штекерные соединители M12 быстро и надежно фиксируются одним движением благодаря системе push-pull.

Приборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull

Приборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull  

Приборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull

Приборные соединители M12 обеспечивают удобное и надежное подключение устройств и установок и совместимы со штекерными системами других производителей.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов