Отвертка

Отвертка

Эргономичность и долговечность

Высококачественный инструмент для легкого и надежного закручивания.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

  • Список отверток
    Отвертки

    Различные отвертки разных размеров. Момент затяжки с точной регулировкой и аккумуляторная отвертка завершают ассортимент продукции.

Phoenix Contact приготовила для вас подходящие инструменты: будь то биты, отвертки различных размеров и с разными приводами, аккумуляторные и ручные динамометрические ключи.

Преимущества для вас

  • Долговечность: специально утвержденные и улучшенные приводы
  • Высокая передача крутящего момента благодаря специальной геометрии двухкомпонентной рукоятки
  • Солидность благодаря высококачественным компонентам и материалам
  • Все из одних рук благодаря обширному ассортименту изделий

Изящная серия

Отвертки в исполнении VDE  

Отвертки в исполнении VDE

Как добиться максимальной доступности в отверстиях винтов и клемм? Очень просто: при помощи новой линейки узких отверток VDE.

Изоляция не выступает, так как она встроена в лезвие. Так вы надежно монтируете и подключаете клеммы в соответствии со стандартом VDE.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548