Винтовой зажим

Универсальные и не требуют технического обслуживания

Универсальные и не требуют технического обслуживания

Для высоких требований: винтовой зажим зарекомендовал себя даже при разводке кабелей большого сечения.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Мини- и микроклеммы
    Мини- и микроклеммы

    Миниклеммы с высокой функциональностью: удобная разводка, маркировка и опция для многопроводного ввода.

  • Многовыводные клеммы
    Многовыводные клеммы

    Простое распределение потенциалов и надежное подключение различных видов проводников или сечений при помощи многовыводных клемм.

  • Многоярусные клеммы
    Многоярусные клеммы

    Простое распределение потенциалов при нехватке места. В многоярусных клеммах разводка остается удобной.

  • Проходные клеммы
    Проходные клеммы

    Возможность соединять проводники маленького и большого сечения при помощи компактных проходных клемм, гибко шунтировать и удобно надписывать их.

  • Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
    Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

    Разрыв цепи и мгновенное распознавание неисправностей. Кроме того, в Вашем распоряжении широкий ассортимент фукнциональных штекеров для индивидуальной компоновки.

  • Распределительные блоки
    Распределительный блок с винтовыми зажимами

    Готовые к подключению распределительные блоки с винтовыми зажимами позволяют экономить еще больше времени и места в процессе монтажа.

  • Сильноточные клеммы
    Сильноточные клеммы

    Надежное подключение проводов большого сечения до 240 мм².

  • Установочные клеммы
    Установочные клеммы

    Особенно низкая конструкция, простой монтаж и свободное комбинирование – явные преимущества установочных клемм для инженерных систем зданий.

  • Штекерная система контроля
    Штекерная система контроля

    Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.

Искать в Винтовой зажим

Показать все продукты в этой категории

Клеммы с винтовым зажимом Phoenix Contact имеют широкий диапазон применения. Экономьте время при сборке клеммных колодок, используя открывающееся основание PE и съемные перемычки.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и места за счет использования многопроводных соединений
  • Отсутствие необходимости технического обслуживания благодаря использванию принципа Reakdyn.
  • Экономия затрат благодаря унификации средств шунтрирования, маркировки и проверки
  • Высокая электрическая проводимость благодаря широкому диапазону сечений проводов до 240 мм²
  • Известность и признание во всем мире благодаря зарекомендовавшему себя винтовому зажиму

Проверенная временем технология подсоединения

Клеммные корпуса сприминением принципа Reakdyn и многовыводным подсоединением  

Винтовой зажим: надежная разводка, не требующая обслуживания

Стандартные клеммы впечатляют своими характеристиками, которые учитывают производственные условия. 

  • Проводной разъем не требует обслуживания благодаря использованию принципа Reakdyn, то есть не требуется подтяжка клеммных винтов.
  • Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников. В номинальном сечении можно также использовать защиту места стыка в форме кабельного зажима.
  • Многопроводное соединение – два провода одинакового сечения надежно контактируют в корпусах зажимов.
  • Большая сила контакта и поверхность контакта - газонепроницаемое и долговечное соединение проводников с сечением до 240 мм².

Гибкая система вставных перемычек

Клемма со вставной перемычкой  

Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек

Распределение потенциалов реализуется быстро при помощи стандартизированных вставных перемычек Phoenix Contact.

Наличие двух рядов шунтирования, в которые вставляются перемычки, дает возможность реализовывать различные схемы объединения цепей, в том числе и соединение несмежных клемм.

При помощи перемычек с количеством полюсов от 2 до 50 можно соединить любое количество клемм.

Защелкивающаяся лапа заземляющего провода

Защелкивающаяся лапа заземляющего провода  

Простое подключение и надёжный контакт.

Защелкнуть заземляющие клеммы с одинаковым контуром и обеспечить контакт при помощи несущей рейки. Надежность механического и электрического контактов соответствует требованиям стандарта МЭК 60947-7-2.

Высокое качество

Компоненты клеммы: металлические и пластиковые детали  

высококачественные металлические и пластиковые детали

Соединения должны быть надежными – это наше требование. Качество нашей продукции - основное условие выполнения этого требования. Начиная с выбора материалов.

Металлические детали из прочного медного сплава, устойчивого к трещинам и коррозии:

  • без создания элементов в условиях влажности
  • безопасные условия для контактов
  • слабый нагрев благодаря хорошей электрической проводимости

изоляционный корпус из эластичного и ударопрочного пластика:

  • возможность повторной переработки, без галогенов и стойкость к УФ-излучению
  • без галогенов и стойкость к воздействию УФ-излучения
  • хорошая тропико- и термитостойкость
  • рабочие температуры до 130 °C
  • высокая химическая стойкость
  • превосходные качества старения
  • сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548