Многопроводные клеммы с зажимом Push-in аналогичной формы

Многопроводные клеммы с зажимом Push-in аналогичной формы

Несколько проводников — одна точка соединения

Многопроводные клеммы позволяют компактно и с небольшими затратами выполнить распределение потенциалов.

Вернуться к Барьерный разъем

Категории

Искать в Многопроводные клеммы с зажимом Push-in аналогичной формы

Показать все продукты в этой категории

У вас имеются различные виды проводников или сечений? Многопроводные клеммы Push-in от Phoenix Contact позволяют подключить до четырех проводников с индивидуальной разводкой на клеммный контакт.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря подсоединению нескольких проводников
  • Просто, без инструмента и напрямую подсоединять многопроводные разъемы Push-in
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя.
  • Максимальный обзор благодаря маркировке большого размера и обозначениям каждой клеммы
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548