Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Оптимальное решение любой функции

Различные предохранительные устройства PSR  

Предохранительные устройства для выполнения любых функций

Предохранительные устройства PSR являются превосходным решением, когда на одно устройство выделяется одна функция.

При небольшом количестве функций безопасности или логических связей Вы получаете выгодную систему, которую легко установить и которая обеспечит функциональную безопасность.

Проверенная предохранительная техника

Контакты с принудительным замыканием и размыканием  

Гарантированная безопасность благодаря принудительному управлению контактами

Являясь пионером в вопросах функциональной безопасности, компания Phoenix Contact первой предложила электронные компоненты для надежного контроля датчиков и исполнительных устройств. Проверенная техника, которая постоянно совершенствуется, делает наши продукты безопасности очень надежными.

Например, наши предохранительные устройства: Вы работаете с принудительным управлением контактами согласно EN 50205. Это означает, что неисправности обнаруживаются быстро и системы отличаются максимальной степенью безопасности.

Быстрый монтаж и подключение

Поперечная разводка при помощи соединителя для несущей рейки  

Быстрая поперечная разводка при помощи соединителя для несущей рейки PSR-TBUS

Экономия времени и средств: предохранительные устройства PSR устанавливаются при помощи соединителя для несущей рейки PSR-TBUS без необходимости тянуть длинные кабели. Это означает, что поперечная разводка выполняется легко и быстро.

Кроме разъемов COMBICON можно также использовать удобные пружинные зажимы TWIN для подключения онтактов.

Высокая степень безопасности в узком корпусе

PSRmini – безопасные реле сопряжения в электрошкафу  

Для высокой степени безопасности требуется совсем немного места

Устройства, обеспечивающие функциональную безопасность, можно устанавливать в шкафу управления даже, если в нем мало места. Благодаря узкой конструкции предохранительные устройства PSR свободно располагаются в ряд.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548