Реле безопасности

Безопасность для каждой функции

Безопасность для каждой функции

Предохранительное реле с контактами с принудительной коммутацией - оптимальное решение для простых приложений безопасности.

Вернуться к Защитные устройства

Категории

  • Модульная система реле безопасности
    Модульная система предохранительных реле

    Адаптируемая система безопасности с соединителем для несущей рейки, главными предохранительными реле и предохранительными реле для выполнения многочисленных функций безопасности.

Искать в Реле безопасности

Показать все продукты в этой категории

Аварийный останов, световая завеса или защитная дверь – реле безопасности PSRmini и PSRclassic от Phoenix Contact помогут реализовать любые функции безопасности, за выполнение каждой из которых отвечает одно устройство. Модульная система реле безопасности PSRmodular позволяет выбирать только те компоненты системы безопасности, которые вам нужны.

Преимущества для вас

  • Универсальность использования: для каждой функции подходящее решение
  • Надежность благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию при помощи комфортной технологии присоединения и соединителей для несущей рейки
  • Проверенная безопасность благодаря сертификации TÜV
  • Экономия места за счет компактной конструкции

PSRmini – Компактное реле безопасности

Особо компактные реле безопасности PSRmini  

Экономия до 70 % пространства с PSRmini

PSRmini входят в новую серию разработанных Phoenix Contact реле безопасности. Благодаря релейной технологии собственной разработки данная серия экстремально компактна.

Новые реле безопасности шириной не более 6 или 12 мм с принудительными контактами имеют высокий потенциал экономии пространства до 70 % при полной производительности.

Тонкозернистая архитектура позволяет модульное построение концепций безопасности: вариант толщиной 6 мм в наличии с одной или двумя цепями активации, вариант толщиной 12 мм - с двумя или тремя.

PSRclassic – Классические реле безопасности

Классические реле безопасности PSRclassic  

Подходящее реле для любой функции безопасности

В широком ассортименте изделий PSRclassic вы найдете обычные реле безопасности с принудительными контактами для контроля за такими функциями безопасности, как аварийный останов, защитные двери, световая завеса и двухпозиционное управление.

Классические реле безопасности отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса от 17,5 мм соответствует стандартным габаритам корпусов, доступных на рынке.

PSRmodular – Модульная система реле безопасности

Модульная система реле безопасности PSRmodular  

Модульная система реле безопасности расширяется при помощи штекера TBUS

PSRmodular позволяет составлять системы безопасности такими, какие вам нужны. Модульная система реле безопасности может просто и гибко расширяться по принципу конструктора.

Штекер TBUS объединяет ведущее реле безопасности с до десяти модулями расширения напрямую на монтажной рейке. Отпадает необходимость обычного поперечного расключения и конфигурирования. 

Безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией

Контакты с принудительным управлением  

Контакты с принудительным управлением

При принудительном управлении замыкающий и размыкающий контакты элементарных реле механически соединены друг с другом. Так предотвращается одновременное закрытие размыкающего и замыкающего контакта. Вместе с подходящей схемой отказ открытия надежно распознается. Это является надежным способом для обеспечения максимальной защиты персонала и механизмов.

Само собой разумеется, что изделия серий PSRmini и PSRclassic оснащаются принудительными контактами для обеспечения наивысшей степени безопасности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Функциональная безопасность – Реле безопасности