Безопасные блоки питания

Безопасные блоки питания

QUINT POWER

Мощные блоки питания, обеспечивающие максимальную эксплуатационную надежность.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Безопасные блоки питания

Показать все продукты в этой категории

Обеспечьте надежное и безопасное питание своего оборудования. QUINT POWER отвечает всем требованиям функциональной безопасности (SIL) согласно МЭК 61508 и МЭК 61511 вплоть до уровня полноты безопасности SIL 3 и обеспечивает максимальную безопасность в эксплуатации. В параллельном режиме и при подключении к различным фазам надежное питание нагрузки обеспечивается даже при проблемах с входным напряжением.

Преимущества для вас

  • Максимальная степень готовности оборудования благодаря технологии SFB и превентивному функциональному контролю
  • Безопасное питание приложений с допуском SIL согласно МЭК 61508 и МЭК 61511
  • Полный функциональный контроль с помощью резервной системы

QUINT POWER для максимальной безопасности в эксплуатации

Блок питания QUINT POWER  

QUINT POWER для максимальной безопасности в эксплуатации

Мощные блоки питания QUINT POWER благодаря технологии SFB и превентивному функциональному контролю повышают степень готовности ваших систем.

Кроме того, QUINT POWER Plus выполняет требования функциональной безопасности (SIL). Защитное покрытие, допуски ATEX, IECEx и HazLoc позволяют использовать оборудование во взрывоопасных зонах.

Повышенные требования к функциональной безопасности

Функциональная безопасность с помощью блоков питания QUINT POWER  

Функциональная безопасность с помощью блоков питания QUINT POWER

Блок питания QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 может использоваться в приложениях с функциональной безопасностью на базе МЭК 61508 и уровня полноты безопасности SIL 2.

Блок питания QUINT4‑PS/1AC/24DC/20/+ выполняет требования к функциональной безопасности на базе МЭК 61508 и МЭК 61511 за счет уровня полноты безопасности SIL 3.

Система резервирования для обеспечения функциональной безопасности

Безопасная система питания QUINT POWER Single ORING  

Безопасная система питания QUINT POWER Single ORING

Система питания с резервированием 1+1, состоящая из QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 и QUINT4‑S‑ORING/12‑24DC/1X40/+, обеспечивает как симметричное распределение нагрузки, так и раздельную подачу питания всем потребителям.

Эта комбинация также выполняет требования согласно SIL3 и может использоваться в приложениях систем обеспечения безопасности.

Система резервирования со встроенным устройством развязки для обеспечения функциональной безопасности

Безопасный блок питания со встроенным полевым транзистором развязки на основе перехода металл-оксид-полупроводник  

Безопасный блок питания со встроенным полевым транзистором развязки на основе перехода металл-оксид-полупроводник

Модель QUINT POWER Plus со встроенным полевым транзистором развязки на основе перехода металл-оксид-полупроводник для модулей резервирования 1+1 и n+1 обеспечивает симметричное распределение нагрузки и повышает готовность оборудования.

Ей больше не требуется дополнительный резервный модуль, что позволяет экономить место в шкафу управления и сократить стоимость монтажных работ.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48