Безопасные устройства ввода-вывода

Безопасность без ПЛК безопасности

Безопасность для любой системы ввода-вывода

Вы надежно и просто интегрируете функциональную безопасность в вашу сеть.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Безопасные устройства ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Наш ассортимент охватывает безопасные клеммы ввода-вывода для простой централизованной интеграции функций безопасности в компактные машины. Безопасные модули ввода-вывода с проверенной технологией SafetyBridge Technology для реализации комплексных децентрализованных решений обеспечения безопасности. Безопасные модули ввода-вывода могут работать в смешанных сетях PROFIBUS и PROFINET вместе с контроллером.

Преимущества для вас

  • Экономичное формирование системы благодаря отсутствию необходимости в ПЛК безопасности и в безопасной системе полевой шины — SafetyBridge Technology
  • Гибкость применения благодаря совместимости со всеми распространенными шинными системами
  • Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF
  • Беспроводная связь — передавайте безопасные данные беспроводным способом
  • Экономичная интеграция компонентов в новые установки и проекты модернизации благодаря простоте и модульности

Безопасные модули ввода-вывода для Axioline F

Безопасные устройства ввода-вывода для Axioline F  

Безопасные устройства ввода-вывода для систем ввода-вывода Axioline F

Система ввода-вывода Axioline F блочной конструкции. Особенно короткое время отклика делает систему Axioline F превосходным решением для обработки быстрых и синхронных процессов.

Безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge Technology для простой реализации децентрализованной коммуникации без ПЛК безопасности.

Модули PROFIsafe в сетях PROFINET и PROFIBUS обеспечивают регистрацию и передачу сигналов безопасности.

Безопасные клеммы ввода-вывода для Inline

Безопасные устройства ввода-вывода для Inline  

Безопасные устройства ввода-вывода для систем ввода-вывода Inline

Inline — гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями. Функции автоматизации можно выбрать индивидуально из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

В системах Inline вы можете реализовывать простые решения для обеспечения функциональной безопасности при помощи клемм Inline ECO Safe или комплексные децентрализованные решения безопасности с технологией SafetyBridge Technology или PROFIsafe.

Технология SafetyBridge

Видео о технологии SafetyBridge Technology

Принцип функционирования технологии SafetyBridge

При помощи технологии SafetyBridge вы можете очень просто реализовывать децентрализованные решения безопасности. И все это без контроллера безопасности и независимо от используемой сети.

Проверенная технология SafetyBridge в наличии как для систем ввода-вывода Inline, так и для систем ввода-вывода Axioline F.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Простота определения защитных функций

Узнайте основную информацию о защитных функциях и уровне производительности.