Корпуса STANDARD

Корпуса STANDARD

Надежность со всех сторон

HEAVYCON STANDARD с быстрым и надежным креплением на защелках: рассчитаны на многие приложения.

Вернуться к Корпуса

Категории

  • Список корпусов STANDARD
    Корпус STANDARD

    Прочные корпуса с креплением на защелках различных типоразмеров для условий повышенной механической нагрузки.

Искать в Корпуса STANDARD

Показать все продукты в этой категории

Металлические корпуса HEAVYCON STANDARD выполнены из особо устойчивого и электропроводящего алюминиевого сплава и могут использоваться в условиях ЭМВ. Они устойчивы к вибрациям и механическим нагрузкам, а также герметичны в соответствии с классом защиты IP66/IP67.

Преимущества для вас

  • Высокая устойчивость к коррозии благодаря высококачественному алюминию
  • Экономия места и времени благодаря использованию одной или двух защелок
  • Защита от ЭМВ за счет электропроводящих поверхностей и уплотнений
  • Полная совместимость с промышленным стандартом за счет стандартизированных типоразмеров
  • Быстрый и простой монтаж и обслуживание

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D