Клепальный инструмент

Клепальный инструмент

Быстро и просто

Клепальный инструмент позволяет быстро и крепко соединять различные материалы

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

  • Список клепальных инструментов
    Клепальный инструмент

    Клепальные инструменты для быстрого и безопасного соединения при помощи пластиковых насеченных заклепок или металлических глухих заклепок.

Искать в Клепальный инструмент

Показать все продукты в этой категории

При помощи компактного и эргономичного клепального инструмента Phoenix Contact можно быстро, просто и надежно закрепить несущие рейки на монтажной плите. В нашем ассортименте имеется оптимальный инструмент, а также подходящие заклепки для соединения платиковых или металлических материалов для любого приложения.

Преимущества для Вас

  • Простота управления благодаря эргономичной форме рукояток
  • Долгий срок службы благодаря высококачественным компонентам и материалам
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
  • Экономия сил и защита суставов благодаря оптимальной рычажной передаче

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548