Дистанционное управление

Решения для телемеханики на базе радиосвязи и кабеля

Все возможности для телемеханики

Решения на базе радиосвязи и кабеля.

Вернуться к Удаленная связь

Категории

Искать в Дистанционное управление

Показать все продукты в этой категории

Вы хотите подсоединить удаленные внешние станции к центру управления? Для каждого приложения дистанционного управления существует подходящий способ передачи – будь то мобильная связь или решения с медными кабелями.

Преимущества для вас

  • Широкий спектр решений в области передачи данных в рамках промышленной связи из одних рук
  • Гибкий выбор по экономическим или техническим аспектам

Система Ethernet-расширителей для простого формирования протяженных IP-сетей

Система Ethernet-расширителей  

Ethernet-расширители для протяженных IP-сетей

Система расширителей Ethernet позволяет соединять протяженные Ethernet-сети на расстоянии до 20 км — удивительно просто благодаря технологии Plug-and-Play. При помощи управляемого Ethernet-расширителя вы также можете производить централизованную диагностику неуправляемых Ethernet-расширителей по IP. Протокол SNMP обеспечивает возможность автоматической передачи сообщений на центральный пункт.

Данная комбинация позволяет не только выполнять диагностику всех подключенных устройств и участков по IP, но и объединять протяженные установки в сеть без значительных затрат. Для формирования сети вы просто используете имеющиеся двухпроводные линии.

Кроме того, управляемый Ethernet-расширитель оснащен устройством защиты от перенапряжений с системой профилактического функционального контроля для обеспечения высокой степени готовности.

Расширители PROFIBUS для передачи по медному кабелю до 20 км

Расширители PROFIBUS для участков свыше 1 200 м  

Скорость передачи данных до 1,5 Мбит/с

Расширитель PROFIBUS обеспечивает возможность соединения с удаленным устройством PROFIBUS по старым медным линиям — со скоростью передачи данных до 1,5 Мбит/с.

Два порта DSL на одном устройстве обеспечивают простую конструкцию избыточной структуры от точки к точке или линейных структур.

Также через соединитель сферического профиля возможен смешанный режим между медным проводником и светодиодом.

Не в последнюю очередь: электропитание через USB-кабель обеспечивает конфигурацию прибора без внешней подачи питания 24 В.

Подсоединение удаленных станций по мобильной связи

Маршрутизатор TC для высокоскоростной передачи данных  

Высокоскоростной маршрутизатор LTE

Маршрутизаторы мобильной связи TC ROUTER от Phoenix Contact дают возможность создавать производительные высокоскоростные соединения для передачи данных по мобильным сетям 4G-LTE до 150 Мбит/с. Так обеспечивается мобильное широкополосное подключение для гибкого объединения объектов в сеть даже в тех местах, где кабельное интернет-соединение недоступно.

Преимуществом является большой диапазон температур от -40 до +70 °C, который позволяет применять их в инфраструктурных приложениях с жесткими условиями окружающей среды.

Подсоединение удаленных станций по ADSL

TC DSL ROUTER для подсоединения станций дистанционного управления  

Широкополосные соединения в общественной телефонной сети

Изделия TC DSL ROUTER обеспечивают соединение промышленных устройств Ethernet или RS-232 с интернетом посредством высокодоступной технологии ADSL. Так создается продолжительное соединение подчиненных станций с центром управления для цикличной регистрации данных и контроля. ADSL является широкополосной надежной альтернативой аналоговой проводной передаче.

Компактные станции дистанционного управления

TC Mobile I/O X300 - компактная станция телеуправления  

Экономичное присоединение маленьких внешних станций

Система оповещения TC MOBILE I/O X300 является самой маленькой в мире станцией удаленного управления ODP и недорогой альтернативой для подсоединения небольших внешних станций. 

Через сеть мобильной связи она просто и надежно контролирует аналоговые и цифровые сигналы. Кроме этого, можно коммутировать релейные выходы из диспетчерской. В диспетчерской также сохраняются исторические данные о процессе. При потере связи устройство может использовать встроенный календарь коммутации.

Преобразователь протоколов для телемеханики

Преобразователи протоколов конвертируют протоколы связи

Простой и экономичный контроль децентрализованных станций

Новые преобразователи протоколов семейства Resygate от Phoenix Contact теперь обеспечивают возможность более экономичного и эффективного контроля децентрализованных станций. Устройства Resygate преобразуют протоколы передачи данных, применяемые, например, в водном хозяйстве и энергоснабжении, в современные стандартизованные протоколы дистанционного управления. Таким образом вы существенно экономите на интерфейсах в системе управления.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Система Ethernet-расширителей

Применение в системах городского хозяйства Бад-Пирмонта