Резервные модули

Резервные модули PRP

Максимальная степень готовности оборудования благодаря резервированию сетей

Модули PRP для параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности.

Вернуться к Монтажные системы для Industrial Ethernet

Категории

Искать в Резервные модули

Показать все продукты в этой категории

Высокая устойчивость к отказам имеет большое значение во многих сетях. Модули PRP обеспечивают возможность параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности. Таким образом они гарантируют высокую степень готовности сети.

Преимущества для вас

  • Простая инфраструктура сетей с высокой степенью готовности без необходимости конфигурирования
  • Отсутствие времени перехода для непрерывной работы в случае возникновения неисправности
  • При выходе из строя сети или отдельных ее компонентов пакеты не теряются
  • Возможность применения в жестких условиях электромагнитных, электростатических и климатических помех в соответствии с МЭК 61850-3 и IEEE 1613
  • Включение устройств, не поддерживающих PRP, в параллельные сети для максимальной степени готовности

Высокодоступные сети

Протокол параллельного резервирования (PRP) позволяет выполнять передачу данных без периода переключения, обеспечивая таким образом максимальную готовность сети. Это достигается за счет резервирования сети PRP на базе двух независимых активных цепей между двумя устройствами.

Передатчик использует два независимых сетевых интерфейса, которые одновременно посылают одни и те же данные. При этом протокол резервирования заботится о том, чтобы приемное устройство использовало только первый пакет, второй пакет удаляется. При получении всего одного пакета приемное устройство регистрирует выход из строя второй цепи.

Пример сети с протоколом параллельного резервирования  

Параллельное резервирование сети с модулем резервирования PRP

Простые возможности использования

PRP рассчитан как на протоколы Ethernet, например, PROFINET, МЭК 61850, EtherNet/IP™, DNP3, МЭК 60870-5-104, Modbus/TCP, так и другие протоколы за рамками Ethernet Layer 2.

Кроме того, можно использовать стандартизированное резервирование сети PRP независимо от топологии сетей и механизмов резервирования, действующих в соответствующей сети. Механизм резервирования рассчитан на любые источники энергии и может использоваться в химической, фармацевтической и перерабатывающей промышленности, в том числе на чувствительном оборудовании.

Резервные модули PRP, обеспечивающие высокую степень готовности

Модуль PRP с кабелями Ethernet для резервной кабельной разводки сети  

Модуль PRP для создания резервных сетей

Резервные модули FL RED Phoenix Contact позволяют создавать параллельные высокодоступные сети PRP простым способом без дополнительной настройки конфигурации. В процессе ввода в эксплуатацию необходимо только правильно подключить компоненты согласно цветовой маркировке устройства. Устройства Ethernet, которые не поддерживают протокол параллельного резервирования, можно интегрировать в данную высокодоступную инфраструктуру сети без дополнительной настройки конфигурации.

Диагностические функции при помощи светодиодных индикаторов, а также сухой сигнальный контакт поддерживают создание и эксплуатацию параллельной сети.

Модули выполняют жесткие электромагнитные, электростатические и климатические требования стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613 и могут использоваться в энергетических установках. Дополнительную надежность эксплуатации в случае перепадов напряжения в системе обеспечивает источник питания с широким диапазоном напряжения.

Обзор резервных модулей FL RED

Резервный модуль с двумя резервными портами RJ45Резервный модуль с двумя оптическими резервными портами LC
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100 Мбит/с
Конфигурация портов

2 RJ45 в качестве резервных портов
1 RJ45 для конечного устройства

2 LC-LWL (многомодовых) в качестве резервных портов
1 RJ45 для конечного устройства
Диапазон температуры-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Напряжение питания20 В DC ... 48 В DC20 В DC ... 48 В DC
Допуски и стандартыСоответствует МЭК 61850-3 и IEEE 1613Соответствует МЭК 61850-3 и IEEE 1613
РезервированиеPRPPRP

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548