Назад к обзору

Многопроводные клеммы с разъемами push-in

Многопроводные клеммы с разъемами push-in  

Многопроводные клеммы с разъемами push-in

Новые многопроводные клеммы обеспечивают высокую плотность электромонтажа в условиях недостатка места. Теперь вы можете быстро и просто соединять до четырех проводом посредством технологии подключения push-in. В ассортименте заземляющие клеммы аналогичной формы.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Простое распределение потенциалов при помощи вставных перемычек в двойном функциональном отверстии
  • Большие поверхности для маркировки
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Основные характеристики

  • Зажим push-in
  • Напряжение: 500 В
  • Ток: 22 A
  • Сечение: до 2,5 мм².


Назад к обзору
  • Многопроводные клеммы с разъемами push-in

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c