Защитные устройства

Защитные устройства

Безопасность прежде всего

Предусмотрите оптимальную защиту кабелей, установок и устройств, касается ли это клемм для предохранителя или даже электронного автоматического выключателя.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Автоматические выключатели
    Автоматические выключатели

    Автоматические защитные выключатели обеспечивают высокую степень готовности оборудования за счет выборочной защиты средств производства.

  • Защитные устройства для энергосетей
    Устройства защиты и управления для среднего напряжения

    Устройства защиты и управления для среднего напряжения: безопасные и особо надежные защитные устройства для обеспечения высочайшей готовности энергосетей.

Искать в Устройства защиты

Показать все продукты в этой категории

Обеспечьте готовность оборудования. Для любой задачи мы предлагаем обширный ассортимент защитных устройств: от простого предохранителя до электронного автоматического выключателя.

Преимущества для вас

  • Простой обмен и быстрая проверка за счет штекерного исполнения
  • Защита всех распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям присоединения в соответствии с приложениями
  • Компактный монтаж благодаря узкой конструкции
  • Легкий выбор продукции благодаря отраслевым решениям

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели от Phoenix Contact  

Обзор автоматических защитных выключателей

Автоматические защитные выключатели обеспечивают высокую степень готовности оборудования за счет селективной защиты электрооборудования.

Они различаются по способу срабатывания следующим образом:

  • термические
  • термомагнитные
  • электронные

Выберите из нашего широкого ассортимента подходящий вам автоматический выключатель.

Клеммы для предохранителей

Клеммы для предохранителей от Phoenix Contact  

Обзор клемм для предохранителя

Клеммы для предохранителя используются для крепления предохранителей различной конструкции.

Выберите один из следующих вариантов:

  • с завинчивающимся колпачком
  • рычажный держатель предохранителя
  • для крепления плоских предохранителей

В нашем распоряжении имеются клеммы для предохранителя, в которых используются различные технологии подключения.

Защитные устройства для энергосетей

Обзор защитных устройств  

Серии защитных устройств KOMBISAVE+ и POWERSAVE

Защитные устройства и устройства управления отличаются полным набором функций защиты, управления и измерения. Устройства идеально рассчитаны на использование в промышленных или распределительных сетях.

Выберите подходящее защитное устройство. 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48