Назад к обзору

PC WORX – одна программа для всех устройств управления

PC Worx представляет собой универсальное ПО для технической разработки, которое подходит для всех устройств управления производства Phoenix Contact. Оно объединяет в себе программирование в соответствии с требованиями МЭК 61131, конфигурирование полевых шин и диагностику оборудования. Оптимальная согласованность аппаратного и программного обеспечения. При помощи PC WORX можно реализовать трудоемкие концепции автоматизации. В зависимости от количества поддерживаемых входов/выходов выберите между двумя версиями: PC WORX BASIC и PC WORX PRO. Кроме того, для быстрого введения в автоматизацию с миниконтроллерами мы предлагаем бесплатную программу для программирования PC WORX EXPRESS.

Краткое описание ПО для программирования PC WORX

Интуитивно понятное программирование в PC WORX  

Интуитивно понятное программирование в PC WORX

  • Интуитивное программирование на основе всех языков программирования МЭК 61131
  • Простое составление сетевых топологий методом Drag & Drop
  • Комфортное управление устройством благодаря интегрированной конфигурации и адресации PROFINET, Profibus, INTERBUS, а также Modbus-TCP
  • Быстрый запуск проекта при помощи ассистента
  • Тестирование программы на ранних стадиях при помощи функции имитации
  • Встроенная программа диагностики всех компонентов системы
Вернуться вверх

Универсальное и гибкое программирование

ПО PC WORX  

Идеальное средство для особо требовательных проектов

Программа PC WORX позволяет эффективно программировать задачи автоматизации, включая те, к которым предъявляются повышенные требования. Для этого программа предлагает множество полезных функций.

  • Программирование на всех языках МЭК 61131-3, как AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • Переводимость языков МЭК
  • Удобные текстовые и графические редакторы
  • Окно перекрестных ссылок
  • Ассистенты/образцы проектов
  • Возможность работы нескольких пользователей с защитой паролями
  • Возможность вести несколько проектов
  • Неявная адресация
  • IntelliSense: вспомогательное средство для автоматического дополнения при обработке исходного кода
  • Сравнение проектов
  • Глобальная поддержка других языков
Вернуться вверх

Конфигурирование шины с помощью PC Worx

Возможность программирования на китайском языке  

Возможность программирования на китайском языке

Гибкое программирование. PC WORX поддерживает все распространенные протоколы шин и содержит много полезных функций для конфигурирования шин.

  • Совместимость с INTERBUS, PROFINET, Profibus и Modbus-TCP
  • Легкость проектирования нескольких сетей ПЛК в одном проекте
  • Привычная древовидная структура при отображении сетей
  • Каталог устройств
  • Ассистент замены ПЛК
  • Каталог модулей для модульных устройств
  • Считывание данных PROFINET и INTERBUS
  • Считывание структуры PROFINET
  • Присвоение устройствам имен DNS/PROFINET и IP-адресов
  • Предоставление новых IP-адресов и имен устройств для всего проекта
  • Автоматическое генерирование имен PROFINET
  • Импорт GSD
Вернуться вверх

Диагностика и мониторинг при помощи PC WORX

Диагностика и мониторинг при помощи PC WORX  

Диагностика и мониторинг при помощи PC WORX

Повысьте готовность установки, используя многочисленные функции PC WORX мониторинга и диагностики.

  • Удобное интерактивное управление
  • Внесение изменений в интерактивном режиме
  • Графическое отображение принудительно заданных переменных в программном коде
  • Полная интеграция Diag+ для диагностики шин IBS и PN
  • Список принудительно установленных значений
  • Окна отображения (Watch-Windows)
  • Логический анализатор
  • Отображение топологии Ethernet
  • Управление наборами параметров
  • Имитация без аппаратного ПЛК
  • Сохранение исходного кода в конечной системе
  • Управление с помощью контакта
Вернуться вверх

Быстрое и надежное программирование при помощи заранее подготовленных шаблонов

Быстрая настройка устройств управления  

Быстрая настройка устройств управления

PC WORX предлагает предварительно подготовленные макеты, рассчитанные на устройства управления Phoenix Contact. То есть Вам не придется индивидуально настраивать свою программу для каждого устройства управления, что значительно сэкономит время.

Вернуться вверх

Программирование на Вашем любимом языке программирования

Гибкое использование языков программирования  

Гибкое использование языков программирования

Выбирайте удобный способ программирования. PC WORX поддерживает все языки программирования согласно МЭК 61131-3.

  • Язык инструкций – AL
  • Язык функциональных блоковых диаграмм – FBS
  • Схема контактов – KOP/редактор релейно-лестничной логики, фиксированный формат – FFLD
  • Язык последовательных функциональных схем – AS
  • Язык структурированного текста – ST
Вернуться вверх

Надежный мониторинг при помощи логического анализатора

Обнаружение и исправление ошибок  

Обнаружение и исправление ошибок

Проверьте программу: встроенный логический анализатор ПО PC WORX поможет выявить и исправить неправильные зависимости.

  • Запишите несколько переменных значений в одно окно для выборочного интервала времени
  • хэИспользуемые типы данных: стандартные данные, массивы и структурные данные
Вернуться вверх

Внесение изменений в online-режиме без компромиссов

Изменение программ в режиме online  

Изменение программ в режиме online

Используйте возможности подключения в режиме Online для выполнения многих функций PC WORX, не зависимо от местоположения.

  • Возможность полностью поменять код POE
  • Добавление локальных и глобальных переменных
  • Инстанциирование новых функций, функциональных модулей и программ
  • Изменение времени цикла
  • Модернизация программы в режиме Online
  • Внесение изменений в программу при работающем устройстве управления
Вернуться вверх

Удобство редактирования и симуляции

Удобство редактирования благодаря наглядному интерфейсу программирования  

Удобство редактирования благодаря наглядному интерфейсу программирования

Легкое и интуитивно понятное управление - основная особенность ПО PC WORX. Многие свойства были разработаны с целью облегчить процесс программирования.

  • Syntax Colouring показывает ключевые слова
  • IntelliSense автоматически дополняет имена переменных, элементы структур и функциональных модулей
  • Цветовое различие библиотечных модулей по коду
  • Ассистенты по различным языкам программирования
  • Двойной щелчок по модулю пользователя открывает внутреннюю информацию

Польза для Вас

Интерфейс программирования - более наглядный и четкий, то есть редактирование занимает меньше времени и оно более комфортное.
Благодаря оболочке для симуляции можно протестировать программу без подключения к аппаратному ПЛК. Затем можно просто переключиться из режима симуляции в режим реальной установки.  

Вернуться вверх

PC WORX поддерживает Вас в поиске ошибок

Эффективный поиск ошибок  

Эффективный поиск ошибок

PC WORX предлагает многочисленные возможности диагностики. Благодаря многим функциям отладки можно быстро обнаружить источник ошибки при появлении неисправности, сократив таким образом время на ввод в эксплуатацию.

  • Контрольные точки
  • Отдельный шаг
  • Отладка в библиотеке
  • Отладка экземпляра
  • Наблюдение параметров различных частей программы в одном окне
  • Интегрированное управление наборами праметров
  • Список принудительно установленных значений
Вернуться вверх

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.google.com/