Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Высокая степень готовности благодаря вставным коммутационным элементам

Степень готовности машин и установок  

Высокая степень готовности машин и установок

Надежность машин и установок играет решающую роль, когда речь идет об эффективности производственных процессов. Модульная конструкция системы PLC logic со штекерными коммутационными элементами обеспечивает возможность быстрой замены реле. Используйте все преимущества высокой степени готовности машин и установок.

Гибкое комбинирование

Вставные реле для гибкого согласования  

Комбинация различных релейных и аналоговых модулей

В отличие от традиционных логических модулей уровень интерфейса предусматривает возможность модульного оснащения. Это создает условия для гибкого приведения системы в соответствие различным требованиям приложения. В зависимости от частоты коммутирования можно использовать электромеханические и полупроводниковые реле. Кроме того, в ассортименте специальные серии изделий для датчиков и исполнительных элементов.

Аналоговые модули позволяют обрабатывать аналоговые нормированные сигналы тока и напряжения от датчиков Pt 100/Pt 1000.

Входные и выходные сигналы конфигурируются при помощи DIP-переключателей.

Эффективная кабельная разводка

Технология соединения Push-in

Простота применения — прочность соединения:

  • подсоединение проводников напрямую без использования инструмента для жестких проводников или жил с кабельными наконечниками
  • Благодаря пружине особой формы можно легко вставлять проводники с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм² при одновременном максимальном усилии извлечения
  • Нажимная кнопка позволяет просто отсоединять подключенные провода с помощью любого инструмента без прямого контакта с токопроводящими компонентами
  • Для подключения гибких проводов сечением от 0,14 мм² без кабельного наконечника при вводе необходимо просто нажать на кнопку

Сравнение традиционной разводки с PLC logic

1) В обычных логических модулях формирование разводки модулей сопряжено со значительными затратами времени и средств. Для нейтрализации недостатков стационарно впаянных реле на практике перед входами/выходами часто используются дополнительные релейные модули. PLC logic заменяет собой обычные устройства коммутации и управления и сокращает затраты на разводку.

2) Специальные модели датчиков/исполнительных элементов также обеспечивают возможность прямого подключения питающих и обратных проводников. Они позволяют сэкономить место и средства благодаря тому, что дополнительные потенциальные клеммы не требуются.

 

Беспроводные управление и контроль

Приложение PLC logic  

Приложение PLC logic для обслуживания и наблюдения

Для беспроводного доступа к производственным данным между логическим модулем и мобильным оконечным устройством в наличии адаптер Bluetooth в сочетании с приложением PLC logic. Приложение можно загрузить бесплатно в Google Play Store или Apple App Store. После его установки на смартфон или планшет вы можете с его помощью производить настройку параметров логических модулей. Приложение можно также использовать в целях обслуживания и наблюдения при доступе ко всем программным переменным. Создание визуализации производится при помощи редактора встроенного веб-сервера. 

При помощи соединения Bluetooth вы можете эффективно контролировать несколько логических модулей при помощи всего одного устройства визуализации.

Простота реализации проектов благодаря интуитивному ПО

Скриншот ПО  

ПО Logic+

Интуитивное ПО Logic+ обеспечивает возможность простого и быстрого проектирования. Схемы контактов (LD) и функционирования (FBD) создаются путем выбора соответствующих функций и их подсоединения путем перетаскивания. При этом пользователю доступны следующие функциональные блоки:

  • основные функции: И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ;
  • математические функции: сложение, деление, умножение, вычитание, выведение абсолютного значения;
  • распознавание положительных или отрицательных фронтов;
  • RS- и SR-триггеры;
  • функция задержки включения и выключения, импульсный датчик, функция продления импульса, таймер недель;
  • счетчик прямого и обратного счета;
  • аналоговые и цифровые устройства сравнения;
  • специальные функции, например, для скачивания доступна функция расчета положения солнца.

Наглядное разделение на область редактора программ, панель инструментов, вид оборудования и окно сообщений обеспечивает особую простоту обслуживания. Кроме того, имеется возможность симулирования и тестирования готовой программы в оффлайн- и онлайн-режиме. Многочисленные примеры приложений упрощают работы с ПО на начальных этапах.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки