Назад к обзору

Резервирование с контроллерами PROFINET

Для максимальной эксплуатационной готовности

В комплексных системах и протяженных установках необходимо обеспечить непрерывность процесса. Бесперебойная работа системы автоматизации благодаря резервным устройствам управления PROFINET от Phoenix Contact.

  • Простой ввод в эксплуатацию и автоматическая конфигурация всех функций резервирования при помощи технологии AutoSync, разработанной Phoenix Contact
  • Расстояния между устройствами управления до 80 км благодаря оптоволокну, оптимизация затрат благодаря вставным модулям SFP
  • Непрерывный процесс – даже при выходе из строя или во время замены одного из контроллеров
  • Дисплей с высоким разрешением: для отображения статусных сообщений и сообщений об ошибках в текстовой форме
  • Оптимальная интеграция устройства благодаря стандарту PROFINET, резервирование соответствующей требованиям будущего сети Ethernet
  • Непрерывная визуализация - благодаря резервному серверу OPC
Технология AutoSync

С помощью технологии AutoSync автоматически выполняется конфигурация всех функций резервирования двух контроллеров RFC 460R.

Резервирование – для отказоустойчивых систем управления

Контроллер RFC 460R PN 3TX позволяет обеспечить максимальную готовность всей установки - от уровня ввода-вывода и до уровня управления.

Для этого объедините два контроллера RFC при помощи световода. В зависимости от расстояния между ПЛК для подсоединения проводников выберите один из трех вставных модулей SFP (Small Form-factor Pluggable – съемный модуль небольшого размера). Таким образом можно реализовать линии протяженностью до 80 км, например, в туннелях или аэропортах.

Благодаря технологии AutoSync, разработанной Phoenix Contact, устройства управления автоматически создают высокопроизводительное соединение – для обмена конфигурационной и проектной информацией.

Перед каждым циклом ведущий процесс ПЛК передает данные для синхронизации резервному устройству управления.

Технология AutoSync – простая синхронизация

Топология отказоустойчивой системы управления  

Резервирование для отказоустойчивых систем управления

Благодаря технологии AutoSync, разработанной Phoenix Contact, два контроллера RFC 460R автоматически производят конфигурацию и синхронизацию всех функций резервирования.

Вы, как обычно, программируете только один контроллер, второй запускается автоматически. В случае выхода из строя одного из ПЛК второй контроллер сразу же начинает работу.

Достаточно просто соединить два контроллера RFC 460R оптоволоконным синхронизирующим кабелем - и все.

Модули SFP – для различных расстояний

Вставной модуль SFP  

Вставной модуль SFP

Соединение устройств управления с оптоволокном происходит при помощи стандартных вставных модулей SFP. В зависимости от длины участков проводников цена модулей SFP заметно изменяется. Это значит: Подходящий модуль позволяет более экономно производить синхронизацию устройств управления.

Выберите расстояние: 550 м, 30 км или до 80 км.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548