Назад к обзору

Системы ввода-вывода для PROFIBUS

В модульном исполнении

Компоненты PROFIBUS   

Обзор компонентов PROFIBUS

Особенно надежные и простые: Устройства серии Axioline-F являются помехоустойчивыми и надежными с точки зрения ЭМС. Прочная механика и стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам устройств Axioline обеспечивает высокую степень готовности Вашего оборудования. Технология подключения рush-in упрощает установку и экономит Ваше время.

Максимальная гибкость: Модульное построение системы Inline обеспечивает невиданную ранее гибкость. В наличии большое количество устройств ввода-вывода и функциональных модулей. Они позволяют создавать идеально соответствующие Вашим требованиям станции PROFIBUS. Вы вкладываете средства только в самое необходимое и экономите место в электротехническом шкафу.

Модульность "в поле": Устройства ввода-вывода серии Fieldline Modular специально предназначены для установки в полевых условиях. С различными функциями для соответствия Вашим требованиям.

В блочном исполнении

Компактность: Устройства ввода-вывода Inline Block с большим количеством каналов в предельно плоском корпусе, подключением к шине и отсортированными вводами-выводами. Это обеспечивает связь в условиях ограниченного пространства.

Невероятная прочность: устройства Axioline серии E блочной конструкции для PROFIBUS DP с различными вариантами корпуса и большим разнообразием функций обеспечивают возможность индивидуального решения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48