Назад к обзору

Системы PROFIBUS PA

Полевые распредкоробки  

Полевые распредкоробки

Модульные компоненты полевой шины для приложений PROFIBUS PA соединяют устройство регулирования процесса с полевыми устройствами. Особенность: Масштабируемая концепция обеспечивает возможность эффективного монтажа в соответствии с потребностями. Устройства сопряжения в подготовленных полевых распредкоробках соединяют компоненты и обеспечивают защиту сегментов. В наличии большое количество изделий, включая устройства защиты от перенапряжений и соответствующие соединительные проводники.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Компоненты полевых шин – конвертеры