Profibus

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Вы хотите оптимизировать производительность и помехоустойчивость сети PROFIBUS? Тогда вы обратились по адресу!

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Наши высокопроизводительные изделия позволяют создавать сети любой топологии быстро и просто вне зависимости от отрасли применения. Продукция Phoenix Contact позволяет реализовать лучшие в мире системы PROFIBUS: если вы хотите улучшить помехозащищенность сети PROFIBUS, использовать альтернативные среды передачи, такие как оптоволокно или радиоволны, или просто ищете комплексное предложение промышленных компонентов инфраструктуры.

Преимущества для вас

  • Предотвращение дорогостоящих простоев благодаря соответствующей диагностике
  • Доступны все среды передачи: медь, оптоволокно и радио
  • Модульные устройства снижают затраты на установку и сокращают количество ошибок соединения
  • Phoenix Contact является компетентным партнером для лучших систем PROFIBUS

PROFIBUS PA для автоматизации процессов

PROFIBUS PA для автоматизации процессов  

Производственные решения Phoenix Contact на базе PROFIBUS

Мы предлагаем многократно проверенное решение для автоматизации процессов. Меньшие размеры и многочисленные возможности дополнительного повышения надежности предоставляют решающие преимущества при реализации современных проектов в области автоматизации процессов.

Устройства сопряжения полевой шины в блочном и модульном исполнении позволяют удовлетворить любые требования заказчика.

В комбинации с устройствами сопряжения DP/PA, резервными источниками питания полевых устройств, УЗИП, кабелями и проводами компания Phoenix Contact предлагает полностью цифровое решение системной архитектуры полевой шины, объединяющее в сеть системы управления и полевые устройства.

Устройство сопряжения PROFIBUS DP/PA

Устройство сопряжения PROFIBUS DP/PA  

Модульное устройство сопряжения с PROFIBUS PD на PROFIBUS PA

Устройство сопряжения PD/PA обеспечивает прозрачное объединение сети PROFIBUS DP с производственными сетями PROFIBUS PA.

В результате соединения с коммуникационным модулем обеспечивается доступ по сети Ethernet к главному элементу устройства сопряжения, а также к функциям настройки конфигурации и подробной диагностики посредством встроенного веб-сервера.

  • До десяти модулей PROFIBUS DP или PROFIBUS PA на устройство сопряжения
  • Высокопроизводительный встроенный веб-сервер для конфигурации и доступа к сетевой диагностике
  • Кодонезависимое автоматическое определение любой скорости передачи данных до 12 Мбит/с
  • Замена модулей установки в процессе работы
  • Управление и настройка конфигурации полевых устройств PROFIBUS посредством FDT/DTM
  • Резервирование сети посредством до десяти модулей

Посетите следующие страницы, чтобы узнать о наших высокопроизводительных устройствах PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения

Referrer: https://www.google.ru/