Назад к обзору

Оптоволоконные и медные монтажные технологии

Монтажные системы для оптоволокна

Оптоволоконный кабель  

Монтажные системы для оптоволокна

Увеличение объема и скорости передачи данных, возрастающая электромагнитная нагрузка и все более протяженные сети приводят стандартные медные технологии на границы их возможностей. Поэтому в особенно критичных областях применения с повышенными требованиями к степени готовности оборудования применение оптоволокна для передачи данных стало нормой.

Оптоволоконные монтажные технологии от Phoenix Contact представляют собой подходящие для промышленности быстро монтируемые и простые в обслуживании решения.

Медные монтажные технологии

Штекерный соединитель  

Медные монтажные технологии

По сравнению с межсистемными линиями для разводки PROFIBUS штекерные соединения являются более гибкой альтернативой. Шинный штекер можно подсоединять и отсоединять в любое время без прерывания передачи данных. При использовании технологии передачи данных с RS-485 возможно использовать как 9-контактные штекеры D-SUB, так и круглые соединители M12.

Быстрое соединение D-SUB для любого участника PROFIBUS

С помощью штекеров для быстрого подсоединения D-SUB можно удобно, легко и быстро подсоединять шинный кабель. В ассортимент входят штекеры с разъемами для быстрого соединения для любых приложений PROFIBUS:

  • ввод кабеля под углом 35°и 90°
  • продольный кабельный ввод
  • дополнительный интерфейс для программирования
  • встроенные, подключаемые нагрузочные резисторы

Данные штекеры можно использовать как для кабелей PROFIBUS с жесткими, так и с гибкими медными проводниками. Нагрузочный резистор входит в комплектацию всех исполнений. Он легко вводится в работу снаружи посредством ползункового переключателя.

Защита от перенапряжений

Обеспечьте защиту данных и сигналов не только от неправомочного доступа, вирусов, червей и троянов, но и от перенапряжений вследствие попадания молнии или коммутационных действий.
Устройство защиты от перенапряжений предотвращает не только механические повреждения, но и потерю ПО и данных вследствие пиковой нагрузки сетевого напряжения. Особенно при протяженной кабельной разводке, охватывающей несколько строений, подсоединенные к Ethernet устройства подвергаются опасности.
Обеспечьте себе надежную защиту, используя устройство защиты от перенапряжений TRABTECH производства Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548