Назад к обзору

Гибридный пускатель электродвигателя

CONTACTRON  

Коммутация и защита с умом

Устройства CONTACTRON позволяют запускать двигатели с умом и эффективно защищать их. Гибридные пускатели и устройства управления двигателем просто интегрируются в сети PROFIBUS.

Гибридные пускатели CONTACTRON объединяют в себе все функции классического реверсивного контактора в особо компактном устройстве. Подсоединение к системе полевой шины производится через шлюз PROFIBUS и систему формирования кабельной разводки SmartWire-DTTM. К одному шлюзу можно подсоединять до 58 гибридных пускателей с максимальным расстоянием 600 метров.
Кроме этого, устройство управления двигателем распознает все критические состояния нагрузки (повышенная или пониженная нагрузка). При необходимости устройство управления отсоединяет привод и таким образом защищает двигатель и механику. К одному шлюзу PROFIBUS может быть подсоединено до 32 устройств управления.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548