Назад к обзору

Функциональная безопасность

Trisafe и SafetyBridge  

Продукты Trisafe и SafetyBridge интегрируют функциональную безопасность в сети PROFIBUS

Системы безопасности для сетей PROFIBUS – изделия Safety производства Phoenix Contact гибко и постепенно интегрируют функциональную технику безопасности в существующие сети. Продукция наилучшим образом подходит как для создания новых сетей, так и для проектов реконструкции. Интеграция возможна в любое время. Многие приложения имеют разнообразные требования, но одно объединяет их: безопасность и простота!

Все продукты серии Safety разработаны и сертифицированы в соответствии с актуальными стандартами: будь то конфигурируемые модули безопасности, продукты с технологией SafetyBridge или безопасные модули ввода-вывода PROFIsafe.

Обширный спектр продукции Safety позволяет создавать гибкие приложения с видом на будущее благодаря многогранности и разнообразию изделий.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548