Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC

Корпуса из экструдированного профиля

Для печатных плат нестандартного размера

Никаких ограничений при проектировании: разрабатывайте устройства с нуля в соответствии с вашими требованиями

Вернуться к Корпуса из экструдированного профиля

Категории

Искать в Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC

Показать все продукты в этой категории

В промышленных современных и функциональных электронных системах часто используются крупные компоненты. Гибкие корпусные системы различного размера с возможностью быстрого монтажа, например, серий UM-BASIC и UM-PRO, разработаны специально для этих систем.

Преимущества для вас:

  • Различные базовые профили с печатными платами на трех уровнях
  • Возможность установки модульных крышек различной геометрии в любое положение
  • Совместимость со многими стандартными разъемами Phoenix Contact
  • Широкий ассортимент принадлежностей, в том числе контактов PE, шинных соединителй и пленочных клавиатур
  • Наш сервисный центр занимается разработкой индивидуальных вариантов

Высокая гибкость применения

Точная длина корпуса  

Точная длина корпуса

Не тратьте напрасно ни миллиметра монтажной рейки. Экструдированные профили нарезаются в соответствии с требованиями клиента и поставляются в исполнениях длиной от 30 до 1000 мм.

  • Экономия места благодаря точной длине корпуса
  • Максимальная гибкость, так как корпуса нарезаются в соответствии с требованиями к прибору.
  • Снижение затрат на разводку и быстрый монтаж с оптимальным шинным контактом
  • Изменяющееся заземляющее соединение благодаря двусторонним монтируемым контактам защитного заземления.

Быстрый монтаж

Монтаж за считанные секунды  

Технология Snap-Mount

Технология Snap-Mount обеспечивает возможность простого защелкивания боковых частей для экономии времени монтажа. Винты не требуются.

Оптимальное позиционирование

Скомпонованная печатная плата  

Скомпонованная печатная плата

Компонуйте печатную плату до самого края – для оптимального использования доступной площади.

Надежная защита

Крышки  

Свободно позиционируемые крышки

Крышки со свободной регулировкой положения позволяют конструировать корпуса в точном соответствии с параметрами устройства

  • Свободно позиционируемые крышки
  • Доступна различная геометрия
  • Дополнительные возможности интеграции печатных плат в крышки при помощи направляющих

Быстрое соединение модулей

Поперечные шинные контакты  

Поперечные шинные контакты

Поперечные шинные соединители упрощают процесс передачи данных между устройствами. Быстро и безопасно соединяйте несколько модулей между собой.

  • Поперечный соединитель с 12 выводами с шагом 3,81 мм
  • Допустимый ток нагрузки до 8 А и 160 В

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


UM-PRO и UM-BASIC

Универсальные профильные системы корпусов для крупных электронных компонентов.