Корпуса из экструдированного профиля

Корпуса из экструдированного профиля

Точная длина корпуса

Быстрый монтаж и свободное проектирование — с простой системой фиксации и открытой модульной конструкцией.

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

Искать в Корпуса из экструдированного профиля

Показать все продукты в этой категории

Быстрый монтаж устройств, а также гибкая длина и положение печатной платы, — основные особенности корпусов из экструдированного профиля от Phoenix Contact. Конструируйте приборы в соответствии с вашими требованиями благодаря возможности свободного выбора технологии подключения печатной платы. Принцип открытой конструкции оптимально подходит для печатных плат с большими компонентами. Опциональные колпаки защищают электронику.

Преимущества для вас:

  • Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
  • Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
  • Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 105 °C
  • Простой монтаж устройства: крепление боковых панелей без использования инструментов по принципу Snap-Mount
  • Гибкость проектирования благодаря защитному колпаку со свободной регулировкой положения

Серия UM-BASIC

UM-BASIC  

Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC

Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC обеспечивают возможность быстрого монтажа и свободного выбора технологии подключения. Низкая конструкция позволяет устанавливать плоские электронные компоненты и монтировать их на стандартные монтажные рейки или непосредственно на стену.

  • К соединительным штекерам для электромонтажа сохраяется свободный доступ
  • Снижение затрат на разводку и быстрый монтаж с оптимальным шинным контактом
  • Изменяющееся заземляющее соединение благодаря монтируемым с двух сторон контактам PE

Серия UM-PRO

Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO  

Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Современная промышленная электроника становится все более компактной, децентрализованной и приближенной к процессам. Гибкие блочные корпуса, как то UM-PRO экономят время и место и подходят для применения даже в условиях повышенных температур:

  • Невосприимчивый к высоким температурам полиамид обеспечивает возможность применения при температуре до 105 °C
  • Допуск UL для американского рынка

Серия UM-ALU

Корпуса из экструдированного профиля UM-ALU  

Корпуса из экструдированного профиля UM-ALU

В промышленных условиях с высоким потенциалом электромагнитных помех к чувствительной к ЭМВ электронике предъявляются высокие требования. Корпусная система UM-ALU изготовлена полностью из алюминия, обеспечивает превосходную защиту от ЭМВ и гарантирует гибкость в процессе компоновки.

  • Высокая степень защиты от ЭМВ
  • Термостойкость
  • Высокая гибкость благодаря различным размерам профиля и защитным колпакам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


UM-PRO и UM-BASIC

Универсальные профильные системы корпусов для крупных электронных компонентов.