Штекерные зарядные системы E-Mobility

Путеводитель в области электромобилей

Путеводитель в области электромобилей

Внесите свой вклад в процесс внедрения современных средств передвижения.

Вернуться к Технологии для зарядки электромобилей

Категории

Искать в Штекерные зарядные системы E-Mobility

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядки Phoenix Contact устанавливают стандарты питания электромобилей. Штекерные системы зарядки переменного и постоянного тока Phoenix Contact отличаются безопасностью, надежностью и простотой применения как для зарядки от сетей переменного, так для быстрой зарядки от сетей постоянного тока.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент штекеров от одного производителя — благодаря изделиям по типу 1, типу 2 и GB/T
  • Удобство применения — благодаря эргономичной ручке
  • Надежная зарядка — благодаря датчикам температуры и инновационному механизму блокировки

Обзор штекерных зарядных систем

Все штекерные зарядные системы Phoenix Contact в матрице областей применения  

Обзор всех штекерных зарядных систем

Phoenix Contact предлагает полный ассортимент зарядных штекеров от одного производителя: тип 1, тип 2 и стандарт GB/T, а также обычная зарядка от сетей переменного тока, и ускоренная зарядка от сетей постоянного тока. Среди наших изделий всегда найдется подходящее решение.

Автомобильные зарядные штекеры постоянного тока

Автомобильные зарядные штекеры постоянного тока CCS типа 1, типа 2 и стандарта GB/T  

Автомобильные зарядные штекеры постоянного тока типа 1, типа 2 и GB/T

Phoenix Contact предлагает все стандартизированные автомобильные зарядные штекеры для быстрой зарядки постоянным током по всему миру. Используя 250 А пост. тока, процесс зарядки завершается в течение короткого времени. Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента продукции — тип 1 (США), тип 2 (Европа) и стандарт GB/T (Китай):

  • до 250 А пост. тока и мощность зарядки до 200 кВт
  • Стандартизированная форма штекера  (тип 1, тип 2, стандарт GB/T)
  • Контроль температуры при помощи интегрированных датчиков

Автомобильные зарядные штекеры переменного тока и инфраструктурные зарядные штекеры

Автомобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и GB/T  

Автомобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и GB/T

Phoenix Contact предлагает зарядные кабели без разъема, мобильные зарядные кабели для багажника и интеллектуальные зарядные кабели с IC-CPD для бытовой розетки – и даже для зарядки от обычной сети переменного тока есть интерфейсы, учитывающие любые национальные стандарты

  • до 32 A перем. тока
  • зарядка от 1- или 3-фазной сети/мощность зарядки до 22 кВт
  • стандартизированная форма штекера  (тип 1, тип 2, стандарт GB/T)

Инфраструктурные зарядные розетки

Инфраструктурная зарядная розетка с исполнительным элементом, откидной крышкой и монтажной рамкой  

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2 с откидной крышкой

Производителей зарядных станций заинтересуют предлагаемые Phoenix Contact инфраструктурные зарядные розетки типа 2 и стандарта GB/T для одно- и трехфазных сетей. Стандартизированные инфраструктурные розетки можно устанавливать в настенные короба или зарядные колонки. В ассортимент также входят откидные крышки и монтажные рамки.

  • зарядка от 1- или 3-фазных сетей до 32 A перем. тока
  • Установка на передней и задней стенке
  • Дренажная система

Тестовые адаптеры для штекерных зарядных систем

Автомобильный входной разъем CCS для тестирования зарядной станции  

Автомобильный входной разъем CCS для тестирования зарядной станции

Проводите испытания зарядной инфраструктуры в ходе ведения разработок при помощи тестового оборудования для штекерных зарядных систем. Тестовые адаптеры соответствуют действующим стандартам и обеспечивают возможность моделирования, приближенного к реальности.

Принадлежности для штекерных зарядных систем

Откидная крышка для инфраструктурных зарядных розеток  

Откидные крышки для инфраструктурных зарядных розеток, держатели для зарядных штекеров автомобилей и исполнительных элементов

В дополнение к штекерным зарядным системам Phoenix Contact в ассортименте различные принадлежности и запасные материалы с расширенными функциями. Принадлежности позволяют расширить ряд полезных функций штекерных зарядных систем, например, функцию защиты от погодных воздействий.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги

Комбинированная система заряда (CCS) тип 2

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.


Вставная система зарядки перем. и пост. током, стандарт GB

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.