Назад к обзору

POWER BOOST: надежный запуск для тяжелых нагрузок

Для пуска тяжелых нагрузок резерв мощности POWER BOOST является обязательным условием.

Что такое POWER BOOST?

Источник питания с резервом мощности POWER BOOST  

При строительстве больших установок требуется гибкость — также и от источников питания

Само собой разумеется, что проектирование крупных установок требует большой гибкости. Это продолжается и позднее — при непрерывной оптимизации и в ходе внесения дополнений.

Для вас и вашего проекта это означает следующее: блок питания должен обязательно иметь резервную мощность. Ведь вы в любом случае захотите оптимально адаптировать параметры установки или машины в соответствии с вашими потребностями.

При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

  • доступны данные о том, сколько потребителей подключено синхронно;
  • высокие пусковые токи емкостных нагрузок не должны приводить к провалам напряжения;
  • для расширения установки в течение продолжительного времени доступно статическое добавочное напряжение до 125 %;
  • для запуска тяжелых нагрузок в наличии динамическое добавочное напряжение в размере до 200 % номинального тока в течение 5 сек.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования