Блоки питания с широчайшим функционалом

Блоки питания с широчайшим функционалом

Мощный и надежный

QUINT POWER для обеспечения максимальной готовности оборудования.

Вернуться к Блоки питания

Категории

Искать в Блоки питания с широчайшим функционалом

Показать все продукты в этой категории

В мощных блоках питания QUINT POWER предусмотрены новые функции, которые гарантируют максимальную степень готовности оборудования. Уникальная технология SFB Technology и превентивный функциональный контроль повышают степень готовности системы. При помощи интерфейса NFC можно индивидуально настраивать пороговые значения и такие характеристики, как, например, выходное напряжение.

Компактные блоки питания QUINT POWER мощностью менее 100 Вт — это уникальное сочетание превентивного функционального мониторинга и большого резерва мощности.

Преимущества для вас

  • SFB Technology обеспечивает селективное срабатывание стандартных линейных защитных автоматов, не отключая параллельно подключенные потребители
  • Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
  • Простота расширения установок благодаря статическому резерву мощности, запуск тяжелых нагрузок при помощи динамического резерва
  • Высокая помехоустойчивость благодаря встроенному газовому разряднику и времени автономной работы в случае отказа сети свыше 20 мс
  • Экономия места в электрошкафу благодаря узкой и плоской конструкции

Индивидуально настроить QUINT POWER

Вам необходим блок питания с индивидуальными настройками?

Конфигуратор позволяет настроить оптимальные параметры блока питания QUINT POWER в соответствии с индивидуальными требованиями — например, пороги оповещения, графические характеристики или выходное напряжение — и заказать индивидуальные блоки питания в количестве от 1 штуки.

Высокая производительность благодаря технологии SFB Technology

QUINT POWER с SFB Technology  

QUINT POWER с SFB Technology

Мощные блоки питания QUINT POWER обеспечивают высокую степень готовности оборудования благодаря технологии SFB Technology, превентивному функциональному контролю и интерфейсу NFC.

Мощность и компактность

QUINT POWER до 100 Вт  

QUINT POWER до 100 Вт

Компактные блоки питания QUINT POWER — это уникальное сочетание превентивного функционального мониторинга и большого резерва мощности, в т. ч. в диапазоне до 100 Вт. Кроме того, устройства QUINT POWER для низкого диапазона мощности поставляются с зажимом push-in или с винтовым зажимом.

Функциональная безопасность

QUINT POWER для максимальной эксплуатационной надежности  

QUINT POWER для максимальной эксплуатационной надежности

QUINT POWER соответствует требованиям функциональной безопасности (SIL) и обеспечивает максимальную эксплуатационную надежность. В параллельном режиме и при подключении к различным фазам надежное питание нагрузки обеспечивается даже при проблемах с входным напряжением.

Используйте версию plus блока питания 20 A или комбинацию QUINT POWER и активного модуля резервирования QUINT S-ORING в приложениях, в которых реализована функциональная безопасность до уровня полноты безопасности SIL 3 (МЭК 61508). 

SFB Technology

SFB Technology: важные компоненты установки продолжают работать  

SFB Technology инициирует срабатывание защитного автомата

Для быстрого срабатывания стандартного линейного защитного автомата электромагнитного типа блок питания должен в течение короткого промежутка времени выдавать ток, в несколько раз превышающий номинальный.

SFB Technology (Selective Fuse Breaking) обеспечивает возможность использования динамического резерва мощности, подающего 6-кратный номинальный ток на 12 мс. Неисправные цепи тока выборочно отключаются, неисправность изолируется, а важные компоненты оборудования продолжают работать.

Превентивный функциональный контроль

Система превентивного мониторинга визуализирует критические состояния и сообщает о них контроллеру до возникновения неисправности  

Система превентивного мониторинга распознает критические рабочие состояния

Выходное напряжение и ток постоянно контролируются. Система превентивного мониторинга визуализирует критические состояния и сообщает о них контроллеру до возникновения неисправности. Активные коммутационные выходы и сухие релейные контакты обеспечивают возможность удаленного функционального контроля.

Интерфейс NFC

Индивидуальные параметры: беспроводной способ ввода при помощи интерфейса NFC  

Индивидуальные параметры: беспроводной способ ввода при помощи интерфейса NFC

Near Field Communication (NFC) позволяет просто и точно настраивать параметры блоков питания с помощью ПК или мобильного устройства. Например, можно настроить пороговые значения и выходное напряжение, а также скорректировать другие характеристики.

Расширение установок

Расширение установок при помощи POWER BOOST  

Простое расширение установок при помощи POWER BOOST

Статический резерв мощности вырабатывает до 125 % от номинального тока при расширении установки. Динамический резерв мощности обеспечивает дополнительную подачу двойного номинального тока в течение 5 секунд для пуска тяжелых нагрузок.

Разработано для частотных преобразователей

QUINT POWER обеспечивает особую надежность, если одновременно подключить его к цепи переменного тока и промежуточному контуру постоянного тока  

Контролируемая остановка машины при отказе сетевого питания благодаря использованию кинетической энергии двигателей

Блоки питания QUINT POWER специально рассчитаны на подключение к частотным преобразователям. Они подключаются одновременно к цепи переменного тока и промежуточному контуру преобразователя с постоянным током. При отказе питания используется энергия промежуточного контура постоянного тока для бесперебойного питания всех подключенных устройств на 24 В.

Различные функции для максимальной степени готовности оборудования

Мощные блоки питания QUINT POWER благодаря своему широкому функционалу обеспечивают максимальную степень готовности оборудования в разных диапазонах мощности. QUINT POWER — надежный источник питания оборудования как в сочетании с технологией SFB Technology, интерфейсом NFC и встроенным газоразрядником, так и в компактном и энергосберегающем исполнении и с различным типом подключения.

Блок питания, 1-фазныйБлок питания 100 Вт
> 100 Вт< 100 Вт
SFB Technologyx 
Превентивный функциональный контрольxx
Возможность заказа настроенной конфигурацииx 
Выбор типа соединения: push-in или винтовой зажим x
Статический резерв мощностиxx
Динамический резерв мощностиxx
Встроенный газоразрядникx 
Небольшая глубина устройства x
Прочная конструкцияxx
Высокий КПДxx

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru