Блоки питания

Блоки питания

Power-Profis

Увеличьте степень готовности своей установки с помощью качественных и высокотехнологичных блоков питания.

Вернуться к Блоки питания и ИБП

Категории

Искать в Блоки питания

Показать все продукты в этой категории

Из широкого спектра различных моделей, входящих в наш ассортимент, выберите оптимальный блок питания с учетом особенностей вашего применения. Изделия различаются по конструкции, мощности и функциональности. Они оптимальным образом учитывают требования различных областей, таких как машиностроение, системы автоматизации зданий, судостроение и промышленное производство.

Преимущества для вас

  • Максимальная степень готовности оборудования — например, благодаря уникальной технологии SFB Technology
  • Надежность в эксплуатации благодаря высококачественным компонентам
  • Гибкое применение: широкий температурный диапазон и регулируемое выходное напряжение

QUINT POWER: блоки питания с широчайшим функционалом

QUINT POWER: блоки питания с широчайшим функционалом  

QUINT POWER

Блоки питания QUINT POWER обладают широчайшим функционалом и обеспечивают максимальную готовность оборудования благодаря технологии SFB Technology и встроенному интерфейсу NFC, позволяющему создавать индивидуальные конфигурации.

Даже в компактных моделях QUINT POWER предусмотрена функция превентивного мониторинга и полноценного резерва мощности, что обеспечивает максимальную готовность оборудования в диапазоне до 100 Вт.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 1000 Вт
  • Напряжение: 12, 24, 48 В DC

TRIO POWER: блоки питания со стандартным набором функций

TRIO POWER: блоки питания со стандартным набором функций  

TRIO POWER

Блоки питания TRIO POWER сочетают в себе стандартный набор функций, высокое качество и надежность и идеально подходят для использования в машиностроении.

  • Вход переменного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 1000 Вт
  • Напряжение: 12, 24, 48 В DC

UNO POWER: блоки питания с базовым набором функций

UNO POWER: блоки питания с базовым набором функций  

UNO POWER

Высокая удельная мощность блоков питания UNO POWER позволяет оптимально использовать их в компактных распределительных коробках для нагрузок до 480 Вт.

  • Вход переменного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 480 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC

STEP POWER: блоки питания для автоматизации зданий

Блоки питания STEP POWER для автоматизации зданий  

STEP POWER

Блоки питания STEP-POWER оптимально подходят для автоматизации зданий промышленного и частного сектора. В системах децентрализованного типа благодаря малым потерям на холостом ходу и высокому КПД они обеспечивают максимальные показатели энергоэффективности.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 120 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования

Услуги

Загрузки